260 261 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Tec2Screen > Cursos Tec2Screen cursos Módulo MPS almacén apilador (estación de distribución / transportador) Programación lógica Contenidos didácticos – Programación lógica del módulo de almacén apilador – Configuración de una unidad de control – Programación con módulos funcionales – Funciones lógicas básicas (Y, O, NO) – Programación de secuencias de movimientos con funciones lógicas básicas – ¿Qué son solapamientos de señales y cómo evitarlas? – Memorización de señales con módulos de memoria; diferencias y utilización correcta Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150946 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8036588 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Módulo almacén apilador – Cables HD Sub-D de 15 polos: clavija – clavija – 1x Interfaz C – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Módulo MPS cambiador (estación de distribución) Puesta en funcionamiento Contenidos didácticos – Puesta en funcionamiento del módulo de retirar y colocar piezas – Funcionamiento y posibles aplicaciones de una unidad de retirar y colocar piezas en procesos de producción industrial – Conocimiento de componentes eléctricos y neumáticos – Accionamiento correcto de un cilindro giratorio – Elaboración de una lista de asignaciones – Ajuste de los sensores de final de carrera – Ajuste de las válvulas de estrangulación y antirretorno Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147870 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028127 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Distribución (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Módulo MPS cambiador (estación de distribución) Programación lógica Contenidos didácticos – Programación lógica del módulo de retirar y colocar piezas – Configuración de una unidad de control – Programación con módulos funcionales – Funciones lógicas básicas (Y, O, NO) – Programación de secuencias de movimientos con funciones lógicas básicas – ¿Qué son solapamientos de señales y cómo evitarlas? – Memorización de señales con módulos de memoria; diferencias y utilización correcta Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147871 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028128 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Distribución (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Módulo MPS almacén apilador (estación de distribución / transportador) Puesta en funcionamiento Contenidos didácticos – Puesta en funcionamiento del módulo de almacén apilador – Funcionamiento y posibles aplicaciones de un almacén apilador en procesos de producción industrial – Conocimiento de componentes eléctricos y neumáticos – Accionamiento de un cilindro lineal – Elaboración de una lista de asignaciones – Ajuste de los sensores de final de carrera – Ajuste de las válvulas de estrangulación y antirretorno – Montaje de la barrera de luz Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8150945 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8036587 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Módulo almacén apilador – Cables HD Sub-D de 15 polos: clavija – clavija – 1x Interfaz C – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Aprendizaje digital > Tec2Screen > Cursos MPS Estación de Procesamiento Puesta en funcionamiento Contenidos didácticos – Puesta en funcionamiento de la estación de mecanizado y de sus módulos – Conocimiento de los módulos de la estación de mecanizado de piezas – Construcción y funcionamiento de los módulos y componentes; descripción y utilización en diversos tipos de tareas – Ajuste de cada uno de los componentes Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147874 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046988 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Procesamiento (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m MPS Estación Pick&Place Puesta en funcionamiento Contenidos didácticos – Puesta en funcionamiento de la estación de retirar y depositar – Condiciones para la utilización segura de la estación – Aplicaciones prácticas con función de retirar y depositar piezas – Explicación de las funciones que tiene la estación – Puesta en funcionamiento y conocimiento de los módulos de la estación – Conocimiento de las secuencias de la estación – Ajuste de los sensores de la estación Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147873 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046992 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación Pick&Place (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m MPS Estación de Verificación Puesta en funcionamiento Contenidos didácticos – Puesta en funcionamiento de la estación de comprobación – Construcción, funcionamiento y puesta en funcionamiento de los módulos de detección, elevación, plano inclinado y medición – Experimentos con la estación, con el fin de profundizar los conocimientos mediante ejercicios prácticos Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147872 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046970 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Verificación (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m MPS Estación de Verificación, detección de módulos y elevador Programación lógica Contenidos didácticos – Programación lógica de módulos de detección y de elevación en la estación de comprobación – Programar y comprobar mandos combinatorios sencillos y avanzados, con los módulos de detección y elevación – Las funciones lógicas – AND, NOT, OR y NAND – RS-Flip-Flop, SR-Flip-Flop (módulos de memoria) – Temporizador – Contador Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147875 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8046989 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Verificación (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==