268 269 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Tec2Screen > Simulación Aprendizaje digital > Tec2Screen > Simulación Sistema de transporte de palés Un carro que transporta piezas en bruto se desplaza hasta situarse bajo un taladro. Para la fijación de las piezas se emplea un tope y pinzas para piezas. En función de la identificación de la pieza, realizada por los sensores inductivos, la broca de espiral realiza un patrón de orificios definido. Contenidos didácticos – Control secuencial sencillo con encadenamiento de secuencias Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 8 entradas digitales – 4 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147842 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028135 Control de aparcamiento En un aparcamiento con entrada y salida, el acceso está controlado por una barrera. El aparcamiento tiene capacidad para 15 vehículos. En la vista general se indican las plazas ocupadas. Los conductores acceden al aparcamiento y abandonan el mismo pulsando un botón del expendedor de tickets. Contenidos didácticos – Cadenas de secuencias y contadores Connects necesarios – 4x Connect de E/S digitales o – 1x Connect SysLink Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 8 entradas digitales – 8 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147830 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028139 Sistema de separación El sistema de separación dirige las piezas hacia tres planos inclinados que reconoce el sensor de reflexión directa al principio de la cinta. Dos sensores situados antes de la barrera reconocen el color y el material de las piezas (negro, rojo o metal); a continuación, un desvío de accionamiento electromagnético envía cada pieza al plano inclinado correspondiente. Un sensor de reflexión directa controla además la cantidad de piezas que se encuentran en los planos inclinados. Contenidos didácticos – Cadenas de secuencias y dependencias Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 6 entradas digitales – 4 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147832 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028133 Control de puerta de horno Pulsando un botón en el panel de mando, un cilindro hidráulico abre y cierra la puerta de un horno de templado. Para evitar situaciones de riesgo, un sensor fotoeléctrico supervisa la apertura del horno y detiene el movimiento del sistema al producirse la interrupción de un haz de luz. Contenidos didácticos – Conexiones lógicas y sencillas Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect Analog Out Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 6 entradas digitales – 2 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147834 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028138 Paquete completo de las simulaciones Tec2Screen Depósito de agua caliente (analógico) Simulación de Tec2Screen de un depósito de agua caliente (analógico) con entrada y salida para motivar la formación del PLC. Contenidos didácticos Simulación físicamente correcta con el objetivo didáctico de abordar características ajustables: – Capacidad térmica – Temperatura ambiente – Rendimiento térmico Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 2 salidas analógicas – 2 entradas analógicas – 2 entradas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147843 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8145884 Eje lineal (analógico) Simulación de un eje lineal con actuador por husillo y controlador del motor controlable analógicamente con tramo de regulación I para Tec2Screen para motivar la formación del PLC Contenidos didácticos – Comprobar y describir el comportación de un tramo de regulación I – Determinar la característica (Ti) de un tramo de regulación – Describir y ajustar los parámetros de este tramo de regulación – Describir el efecto de los parámetros – Conectar el eje lineal a un controlador – Conocer las señales digitales y analógicas – Comprobrar los programas del controlador (esquema del circuito, diagrama digital, GRAFCET) – Comprobar los programas de regulación – Evaluar los circuitos de regulación en base a su comportamiento – Conocer el efecto de los parámetros de regulación y los parámetros de los tramos Connects necesarios – 1x Digital I/O Connect – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 2 salidas analógicas – 2 entradas analógicas – 2 entradas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147844 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8145885 Pedir y utilizar simulaciones Tec2Screen El paquete completo incluye todos los simulaciones Tec2Screen disponibles y puede integrarse en Classroom Manager VT o usarse en línea a través de Festo LX. Para Festo LX Nº de artículo 8147826 Simulación de Tec2Screen
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==