266 267 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Tec2Screen > Simulación Aprendizaje digital > Tec2Screen > Simulación Semáforo para peatones Conmutación de un semáforo para peatones pulsando un botón. El objetivo es que las luces se pongan en rojo para los vehículos, de modo que los peatones puedan cruzar la calle de forma segura. Contenidos didácticos – Controles secuenciales sencillos con secuencias de pasos Connects necesarios 2x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 1 entradas digitales – 6 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147827 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028136 Unidad de manipulación Un equipo de manipulación de dos ejes transporta las piezas a un sistema de sujeción. La unidad de manipulación consta de un eje lineal neumático, un cilindro elevador de doble efecto y una pinza paralela. En el eje lineal y en el cilindro elevador se ubican sensores de proximidad para la detección de posiciones finales. Contenidos didácticos – Accionamiento con posibilidad de colisión – Medidas para evitar colisiones Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 5 entradas digitales – 4 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147836 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8034103 Encoder incremental Un encoder incremental es un sistema con varios sensores para comprobar cambios de posición, en este caso del sentido de giro. Tres sensores de proximidad generan señales por medio de dos discos dentados, que sirven para comprobar el sentido de giro del motor. Contenidos didácticos – Introducción al funcionamiento de un encoder incremental – Análisis de programación de señales de encoder incremental Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 3 entradas digitales – 8 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147841 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028132 Máquina de café Una máquina de café permite elegir entre diversas combinaciones de café. Una vez seleccionada la opción deseada, el separador de piezas libera una taza. Un sensor la sujeta hasta que alcanza la posición de llenado y transmite la señal correspondiente a la unidad de control para que inicie la operación de llenado. A continuación, la unidad de control regula el proceso de llenado según las cantidades en previstas función de la opción de café elegida. Contenidos didácticos – Módulos de datos y recetas Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 4 entradas digitales – 8 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147833 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028140 Conmutador codificador El conmutador codificador interconecta una señal de salida en función de cada señal de entrada. La introducción de un valor se realiza a través de dos preselectores. Se activa un temporizador para su visualización, que en función del sistema elegido, permite introducir los valores temporales de 00DEZ a 99DEZ o de 00HEX a FFHEX. Contenidos didácticos – Consulta de un conmutador codificador – Formato de datos (binario, BCD, hexadecimal) Connects necesarios 3x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 9 entradas digitales – 1 digital output Para Festo LX Nº de artículo 8147840 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028131 Eje lineal Los ejes lineales eléctricos de desplazan mediante un husillo giratorio hasta un punto definido exactamente con antelación. Un controlador de motor, que permite alternar entre dos sentidos de la marcha y dos velocidades de funcionamiento, controla el eje lineal. Tres sensores de proximidad determinan la posición exacta del carro. Contenidos didácticos – Neumático con 2 ejes y posibilidad de colisión – Medidas para evitar colisiones Connects necesarios 2x Connect de E/S digitales Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 3 entradas digitales – 4 salidas digitales Para Festo LX Nº de artículo 8147837 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028134 Regulación de la velocidad de un motor Un motor de corriente continua acciona un disco de lijado, cuya velocidad de giro se puede regular en tres niveles, entre 0 y 2000 rpm. La presión de un punzón sobre el disco de lijado simula una carga, que regula la velocidad de giro en función de la presión de contacto. El panel de mando muestra la desviación actual de la velocidad de giro preestablecida en forma de porcentaje. Contenidos didácticos – Regulación de la velocidad con magnitud pertubadora y saltos de valor teórico Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect entrada analógica – 1x Connect salida analógica Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 1 entradas digitales – 1 salida digital – 2 entradas analógicas – 1 salida analógica Para Festo LX Nº de artículo 8147838 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028142 Horno de túnel Una cinta transportadora desplaza las piezas a través de un horno de túnel. Para que las piezas adquieran la temperatura prevista, permanecen durante un tiempo estipulado en el interior del horno de túnel. Para mantener la temperatura del horno constante, un sensor mide la temperatura y transmite su señal de salida a un control. Éste regula la temperatura del horno encendiendo y apagando el sistema eléctrico de calentamiento para compensar la pérdida de temperatura. Contenidos didácticos – Regulación con magnitud perturbadora Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect salida analógica Accesorios necesarios Control lógico programable, p. ej., en EduTrainer Universal (Nº de artículo 8065595) o EduTrainer Compact (Nº de artículo 8115009), con un mínimo de: – 1 entrada analógica – 1 salida digital Para Festo LX Nº de artículo 8147831 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028141 Simulación de Tec2Screen
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==