Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 14 15 Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Lab Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Lab CP Lab Industrie 4.0 dès le début Vos avantages – Structure modulaire – Contenus d’apprentissage d’une grande flexibilité – Facilité d’extension – Technologie ultramoderne – Convient aux appareils IoT – Transition directe à CP Factory – Extensible avec robotique mobile – Compact et de faible encombrement : utilisable sur tables ou chariots de laboratoire CP Lab – Le système d’apprentissage compact Industrie du futur Le Cyber-Physical Lab est le système d’apprentissage Industrie du futur professionnel et compact de Festo Didactic. Il comporte les technologies et composants adéquats pour transmettre des connaissances pratiques complètes sur l’Industrie du futur. Sa structure modulaire et flexible permet de travailler avec différents scénarios d’apprentissage : du système de palettisation individuel à commande intégrée jusqu’à l’installation de production en réseau avec services en nuage (Cloud). Système de palettisation Chaque système de palettisation se compose des principaux composants suivants : – Commande intégrée – Système de transfert à mono-bande – Stoppeur de palettes – Distributeur 3/2 – Capteurs inductifs – Capteurs capacitifs au début et en fin de bande – Appareils d’écriture/lecture RFID – Système d’identification binaire – Emetteur et récepteur optiques – Moteur à courant continu ou alternatif (CC ou CA) – Contrôleur de moteur bidirectionnel à 2 vitesses – Codeur incrémental – Maître IO-Link , Appareil IO-Link – E/S analogique via IO-Link – Pupitre de commande Options Variantes de commande : – Festo CECC avec 14 DI/8 DO – Siemens S7 ET200SP CPU1512-F avec 16 DI/16 DO – Périphérie décentralisée Siemens ET200SP avec module IM155 Variantes IHM : – Écran tactile Siemens TP700, 7“ – Écran tactile Festo CDPX, 7“ Variantes moteur : – Moteur à courant continu – Moteur triphasé 230 V – Moteur triphasé 400 V pour commutation en triangle/étoile Aperçu du système Système de palettisation et modules d’application Le système se compose d’un module d’application monté sur un système de palettisation. Modules d’application Les modules d’application suivants sont disponibles – Magasin – Perçage et iBohren – Pick by Light – Mesure – Retournement – Inspections par caméra – Presse à muscle – Étiquetage – Four à tunnel – Sortie – Magasin central automatisé pour pièces à usiner Autres modules d’application sur demande. Contenus didactiques – Structure et concept du CP Lab : – Capteurs/Actionneurs – Modules du processus – Bande transporteuse – Mise en réseau – Niveau de gestion processus et fonctionnement – MES – Acquisition d’informations par capteurs intelligents – Commande par API – Communication basée sur les technologies BUS – Détection binaire de palettes – Identification par RFID – Plug & Produce : intégration rapide de nouveaux modules d’application avec les systèmes CP – MES : créer, gérer, contrôler et visualiser les commandes des clients Pour plus de détails sur le CP Lab 400, veuillez contacter : → Mr Eckhard von Terzi, eckhard.vonterzi@festo.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==