24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 18 19 Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Lab Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Lab Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Introduction à l’industrie 4.0 Cours eThéorie – Introduction à la technologie RFID Cours eLab – Bases de design CAO avec NX – Bases de la modélisation avec NX MCD Évaluation – Bases de la visualisation de l’installation avec IHM – Bases de design CAO avec NX CP Lab 404-1 avec 4 modules d’application CP Lab 404-1 8092833 Principaux composants: 4x Système de transfert de palettes 1x Module d’application Magasin 1x Module d’application Mesure analogique 1x Module d’application Percer 1x Module d’application Sortie 4x Commutateurs 4x Blocs d’alimentation 4x Chariots 1x Jeu de pièces Service pour CP Lab 404-1 Installation et mise en service, 1 jour 609400 Formation technique, 2 jours 609404 Module d’application Magasin – RFID – Démarrage du processus Module d’application Mesure analogique – QS – SPC – Analytics Module d’application Percer – CPS – Paramètres de production – Variantes Contenus didactiques – Structure et composition du CP Lab : – Capteurs/Actionneurs – Modules du process – Bande transporteuse – Mise en réseau – Niveau de gestion processus et fonctionnement – Acquisition d’informations par capteurs intelligents – Commande par API – Communication basée sur les technologies BUS – Détection binaire de palettes – Identification par RFID – Production flexible, taille de lot 1 – Gestion de la qualité et SPC – Plug & Produce : intégration rapide de nouveaux modules d’application avec les systèmes CP Caractéristiques techniques – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Dimensions (L x P x H) : env. 1800 x 1800 x 1800 mm Fonctionnement de l’installation Le CP Lab 404-1 représente une installation de production en réseau composée de 4 systèmes de palettisation dotés de différents modules d’application. Ceci instaure les conditions requises pour le déroulement du processus qui suit après la mise en réseau et le démarrage d’un plan de travail pour une taille de lot 1 : – Le module Magasin fournit une coque frontale pour le boîtier. – Les données de qualité sont saisies par des capteurs de distance analogiques du module Mesure. – Le module Percer exécute une opération de perçage simulée sur la coque frontale conformément à la commande programmée. – La sortie de la pièce usinée est réalisée à la fin du processus sur le module Sortie. Module d’application Sortie – Édition des paramètres – Manutention flexible – Logistique – Fin du processus Contenu didactique MES – Définir et traiter le déroulement de commandes et des schémas de processus – Lire les commandes et actualiser les statuts – Trier les positions des commandes – Affecter les supports de produits à la commande – Créer un fichier Articles comprenant la représentation graphique des pièces à usiner – Créer des machines, incluant la consommation énergétique – Créer des données de stockage et un stock de matériel – Créer et gérer les données clients – Définir la disposition des installations par des icônes – Créer un rapport OEE, SPC et pannes, représentation graphique incluse Logiciels inclus – 1x MES4 pour CP Lab avec 6 licences réseau, y compris 1 PC avec moniteur TFT. – 1x CIROS Studio avec 6 licences réseau, l’outil de travail professionnel pour la création de modèles de simulation. – 1x bibliothèque de modèles CP Lab pour CIROS
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==