Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 24 25 Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Lab Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Lab Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Introduction à l’industrie 4.0 – Travail du métal : Perçage Cours eThéorie – CIROS – Prise en main Cours eLab – Mise en service virtuelle avec NX MCD – Programmation API pour systèmes I4.0 Évaluation – Bases de la visualisation de l’installation avec IHM – Bases de la mise en service virtuelle avec NX MCD CP Lab 408-1 avec 8 modules d’application – Module d’application Magasin – Module d’application Mesure analogique – Module d’application Percer – Module d’application Sortie – Module d’application Magasin – Module d’application Presse Module d’application Pick-by-Light – Variantes de montage – Encadrement des opérateurs Fonctionnement de l’installation Le CP Lab 408-1 représente une installation de production en réseau composée de 8 systèmes de palettisation dotés de différents modules d’application. Ceci instaure les conditions requises pour le déroulement du processus qui suit après la mise en réseau et le démarrage d’un plan de travail pour une taille de lot 1 : – Le module Magasin fournit une coque frontale pour le boîtier. – Les données de qualité sont saisies par des capteurs de distance analogiques du module Mesure. – Le module Percer exécute une opération de perçage simulée sur la coque frontale conformément à la commande programmée. – Le module Pick-by-Light permet de réaliser un montage modulaire complet avec encadrement des opérateurs. – L’étape de montage qui suit consiste à poser la coque arrière avec le module Magasin. – Le procédé de mise sous presse permet de finaliser la mise en forme du produit avec le module Presse. – L’imprimante d’étiquettes imprime un code QR et un marquage personnalisé sur le produit. – La sortie de la pièce usinée est réalisée à la fin du processus sur le module Sortie. Module d’application Imprimante d’étiquettes – Code QR – UID – Suivi du produit CP Lab 408-1 8092835 Principaux composants: 8x Système de transfert de palettes 1x Module d’application Magasin I 1x Module d’application Mesure analogique 1x Module d’application Percer 1x Module d’application Pick-by-Light 1x Module d’application Magasin II 1x Module d’application Presse 1x Module d’application Imprimante d’étiquettes 1x Module d’application Sortie 8x Commutateurs 8x Blocs d’alimentation 8x Chariots 1x Jeu de pièces Service pour CP Lab 408-1 Installation et mise en service, 2 jours 609402 Formation technique, 3 jours 609406 Contenus didactiques – Structure et composition du CP Lab : – Capteurs/Actionneurs – Modules du process – Bande transporteuse – Mise en réseau – Niveau de gestion processus et fonctionnement – Acquisition d’informations par capteurs intelligents – Commande par API – Communication basée sur les technologies BUS – Détection binaire de palettes – Identification par RFID – Production flexible, taille de lot 1 – Gestion de la qualité et SPC – Plug & Produce : intégration rapide de nouveaux modules d’application avec les systèmes CP Caractéristiques techniques – Pression de service : 600 kPa (6 bar) – Dimensions (L x P x H) : env. 3200 x 1800 x 1800 mm Contenu didactique MES – Définir et traiter le déroulement de commandes et des schémas de processus – Lire les commandes et actualiser les statuts – Trier les positions des commandes – Affecter les supports de produits à la commande – Créer un fichier Articles comprenant la représentation graphique des pièces à usiner – Créer des machines, incluant la consommation énergétique – Créer des données de stockage et un stock de matériel – Créer et gérer les données clients – Définir la disposition des installations par des icônes – Créer un rapport OEE, SPC et pannes, représentation graphique incluse Logiciels inclus – 1x MES4 pour CP Lab avec 6 licences réseau, y compris 1 PC avec moniteur TFT. – 1x CIROS Studio avec 6 licences réseau, l’outil de travail professionnel pour la création de modèles de simulation. – 1x bibliothèque de modèles CP Lab pour CIROS

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==