Catalogue de produits Automatisation d'usine

La production la plus moderne L’usine numérique Grâce à la numérisation, la production industrielle est non seulement de plus en plus mise en réseau, mais elle peut aussi être cartographiée numériquement de manière de plus en plus complète. La base de cette évolution est l’intégration des processus du côté système, de la commande à la logistique en passant par la planification de la production. Grâce à la communication constante entre les différents systèmes, la chaîne d’approvisionnement peut devenir plus dynamique, plus flexible et plus intelligente. Cela offre un énorme potentiel pour l’ensemble du processus de production. Le MES (Manufacturing Execution System) est un élément essentiel de l’usine numérique. Le MES est responsable du contrôle de la production en temps réel et gère les ressources de production, les processus et les données d’exploitation. Il assume une fonction logicielle centrale dans la fabrication. Dans l’usine numérique, le MES communique également en permanence avec les systèmes adjacents, comme un système SAP, et détermine des chiffres clés importants tels que la disponibilité ou l’efficacité, ce qui rend les processus de production plus transparents et permet de les optimiser toujours plus. Retrouvez nos solutions d’apprentissage pour l’usine numérique dans la section des produits à partir de la → Page 118 M18 M19 → www.festo-didactic.com Automatisation d’usine | Solutions d‘apprentissage pour l’éducation et la formation Magazine > Thèmes d’intérêt et tendances I4.0 > L’usine numérique Magazine > Thèmes d’intérêt et tendances I4.0 > L’usine numérique

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==