Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 138 139 Gestion de l’énergie Appareil de mesure de l’énergie pour les systèmes de circulation des palettes (CP Lab et CP Factory) Le thème de l’efficacité énergétique et du CO2 joue un rôle de plus en plus important dans l’environnement industriel. L’enregistrement systématique de la consommation énergétique d’installations de production est la base de toutes les considérations liées à l’énergie au sein d’une usine. La surveillance de l’énergie favorise par exemple la compréhension des flux d’énergie, permet la surveillance d’installations, l’analyse de l’efficacité énergétique des processus et la recherche de mesures d’efficacité. Les appareils de mesure de l’énergie de Festo Didactic utilisent à cet effet des systèmes de mesure industriels qui enregistrent les consommations avec précision, traitent les signaux et les communiquent pour le stockage et l’analyse des données. Les appareils de mesure de l’énergie étendent les usines d’apprentissage à la mesure de la consommation d’énergie électrique et d’air comprimé ainsi qu’à d’autres grandeurs telles que les courants, les tensions, les puissances actives et réactives, au traitement des données et à la communication via le réseau. Outre la possibilité d’analyses et d’optimisations énergétiques, on dispose ainsi d’une source de données pour un flux continu de données en direct de l’installation de production. Thèmes principaux et tendances I4.0 > Gestion de l’énergie Les appareils de mesure de l’énergie peuvent aussi bien être posés sur une table ou sur un poste de travail mobile que suspendus dans un cadres de montage A4 en démontant les pieds. Ainsi, les appareils de mesure de l’énergie peuvent être utilisés de manière flexible aussi bien sur différents modules d’usine d’apprentissage que sur des postes de travail de laboratoire ou d’autres points de consommation. Pour les usines d’apprentissage avec des consommateurs monophasés (p. ex. CP Lab), on utilise l’appareil de mesure de l’énergie, monophasé. Trois canaux de mesure sont disponibles afin d’enregistrer la consommation d’énergie électrique et la consommation d’air comprimé. Il est ainsi possible d’évaluer simultanément jusqu’à 3 consommateurs différents en parallèle, p. ex. trois bandes CP Lab, chacune avec un bloc d’alimentation de 24 V. L’alimentation électrique est assurée par une fiche encastrable IEC C14. Pour les usines d’apprentissage avec des consommateurs triphasés (p. ex. les modules CP Factory), on utilise l’appareil de mesure de l’énergie, triphasé. Un canal de mesure distinct est disponible pour chaque phase afin d’enregistrer la consommation énergétique électrique. La consommation d’air comprimé est déterminée par un canal de mesure commun. L’alimentation électrique est assurée par le câble de liaison à 5 pôles fourni avec des connecteurs mâles Wieland adaptés aux connexions des modules CP Factory. Les deux appareils de mesure de l’énergie contiennent les composants suivants : Mesure de la puissance électrique : – Appareil de mesure de la puissance Siemens SENTRON PAC3220 pour 3 canaux de mesure – 3x transformateurs de courant Mesure de l’air comprimé : – Capteur de débit Festo SFAH IO-Link – Capteur de pression Festo SPAU IO-Link – Raccords instantanés pour tuyaux de 6 mm Commande et communication : – API Festo CPX-E avec maître IO-Link, serveur Web, serveur OPC UA – Raccord LAN RJ45 1 2 La communication avec les capteurs est réalisée via TCP Modbus ainsi que IO-Link, la communication avec le module de gestion des données énergétiques est mise à disposition via une interface OPC UA documentée. Fourniture – l’appareil de mesure de l’énergie correspondant – Câble réseau – Câbles de liaison, électriques – Éléments de liaison, pneumatiques – Mode d’emploi avec exemples de connexion Thèmes principaux et tendances I4.0 > Gestion de l’énergie Pack efficacité énergétique pour MPS 400 Le thème de l’efficacité énergétique fait partie de nombreux programmes d’études techniques et constitue un facteur important dans la conception d’installations de production durablement compétitives pour demain. Le pack Efficacité énergétique pour le système MPS 403-1 propose une approche de formation globale, de la sensibilisation et de l’analyse de la consommation à la planification et à la mise en œuvre de mesures d’optimisation et à l’analyse de la rentabilité, afin de préparer les apprenants à ces changements. Le pack efficacité énergétique ajoute au système MPS 403-1 la possibilité de mesurer et d’analyser les consommations énergétiques, de quantifier les gaspillages et d’améliorer l’efficacité de l’installation. L’extension est installée une seule fois et peut également rester dans l’installation pour l’exploitation régulière du système MPS 403-1. Matériel L’appareil de mesure de l’énergie avec composants industriels mesure la consommation d’électricité et d’air comprimé de trois postes indépendamment les uns des autres et met à disposition les mesures et les métadonnées via OPC UA. Les composants pneumatiques fournis pour la génération de vide économisant l’air comprimé ainsi que les simulateurs de fuites permettent de mettre en pratique les tâches de formation respectives. Tous les câbles de connexion et tuyaux sont inclus dans la fourniture. Logiciel L’application Energy App pour FactoryViews se charge de la communication via OPC UA avec l’appareil de mesure de l’énergie, de l’enregistrement des données dans une base de données MariaDB ouverte ainsi que de la visualisation et de l’analyse sur des tableaux de bord didactiques. Les tableaux de bord permettent de visualiser les valeurs de mesure enregistrées, d’analyser la consommation sur des intervalles de temps choisis, de représenter les coûts et les émissions, de paramétrer les réglages et d’exporter les valeurs de mesure sous forme de fichiers CSV. Les tableaux de bord sont accessibles via un navigateur Internet, par exemple avec une tablette. Pack efficacité énergétique pour MPS 403-1 8154889 Fourniture – Appareil de mesure de l’énergie, monophasé – Générateur de vide avec fonction d’économie d’air – Simulateur de fuite avec taux de fuite fixe – Simulateur de fuite avec taux de fuite réglable – Tuyaux 6 mm – Câble de commande du générateur de vide – Eléments de connexion électriques et pneumatiques – Licence Energy App pour FactoryViews – Logiciel par téléchargement Matériel d’apprentissage recommandé Vue d’ensemble des médias d’apprentissage MPS, voir MPS 403-1 → page 270 Par exemple : Cours eLab – Efficacité énergétique dans la production Évaluation – Bases de l’efficacité énergétique Guides de l’utilisateur – Mise en service du package d’efficacité énergétique – Intégration du venturi – Intégration du circuit d’économie d’air 1 Appareil de mesure de l’énergie, monophasé 8129208 2 Appareil de mesure de l’énergie, triphasé 8130678 Commandez également: Pack Gestion de l’énergie pour systèmes CP, comprenant PC et logiciel D35002 Passerelle IoT 8172682

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==