Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 150 151 Robotique > Robotino Robotique > Robotino Robotino 4 La plateforme de robotique flexible mobile dans la formation professionnelle Pince électrique Robotino 4 propose une grande diversité d’accessoires. Pour les exercices plus approfondis, une pince électrique, un chariot élévateur et un scanner laser ou un tour sont disponibles. Le caractère pratique des tâches proposées dans le matériel pédagogique motive les apprenants. Les propositions de solution correspondantes facilitent la compréhension et favorisent la réussite de l’apprentissage. Actionneur puissant Robotino 4 se distingue particulièrement par ses capacités à parcourir des trajets définis individuellement et conformes aux souhaits. Avec ses roues optimisées ESD, le Robotino se déplace également de manière sûre et fiable sur des sols exigeants. Piloté par son actionneur omni-­ directionnel, il tourne sur place et se déplace dans toutes les directions. Des débuts faciles Robotino 4 peut être programmé avec tous les langages de programmation usuels comme JAVA, Matlab, C/C++ ou LabVIEW. L’API RESTful intégré satisfait les souhaits en quelques minutes seulement. Robotino permet un accès facile aux élèves et aux personnes en formation. Elles sont en mesure de configurer facilement et rapidement des exercices. Scénarios d’apprentissage variés Lors de leurs expérimentations avec le logiciel de simulation RobotinoSIM, les personnes en formation travaillent de manière créative, sans se mettre dans une situation dangereuse réelle. Intégration Pour une intégration aisée dans un environnement Industrie 4.0, Robotino 4 propose un point d’accès Wi-Fi avec 2,4 et 5 GHz permettant une commutation rapide entre les modes de fonctionnement. Capteur RGBD Robotino 4 se distingue particulièrement par ses capacités à parcourir des trajets définis individuellement et conformes aux souhaits. Avec le nouveau système de vision stéréo, il est possible de programmer des déplacements dans un environnement réel et virtuel. Le capteur RGBD de profondeur permet une excellente perception spatiale pour les environnements de laboratoire. Innovation performante Des packs d’accus lithium-ion puissants dernière génération avec une durée de fonctionnement atteignant 10 heures garantissent une utilisation sans interruption pendant les cours. Grâce au remplacement rapide du pack d’accus, Robotino 4 est mobile en permanence, même en cas de fonctionnement continu. Cela permet un travail de projet continu et un apprentissage concentré. Et c’est parti Robotino 4 permet de découvrir de manière ludique des thèmes tels que la mécatronique, la programmation, les capteurs, la technique des moteurs et des actionneurs, la technique de régulation et le traitement des images. Plug-and-Learn Robotino 4 propose différentes interfaces pour de nombreux appareils et médias externes. Cette modularité permet des scénarios d’apprentissage intéressants. Le système d’apprentissage global comprend le matériel, le logiciel et couseware. Robotino 4 et Industrie 4.0 Les robots mobiles occupent une place de plus en plus importante à côté des robots industriels dans la technique d’automatisation. Ils sont utilisés comme logisticiens pour le transport aisé de matériaux, mais des déroulements de production flexibles dans des usines intelligentes imposent des exigences toujours plus complexes aux systèmes de robots mobiles. Avec Robotino 4, les nouvelles compétences dans l’environnement de l’Industrie 4.0 sont simples et rapides à apprendre.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==