Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 220 221 Bases de l’automatisation d’usine > Entraînements mécaniques Bases de l’automatisation d’usine > Entraînements mécaniques Système didactique en entraînements mécaniques Niveau 3 Introduction aux Accouplements et alignement de l’arbre, et aux Roulements et joints Un aspect fondamental des entraînements mécaniques est la transmission axiale du couple d’une machine d’entraînement à une machine entraînée. Ceci est réalisé en assemblant les arbres de chaque machine par un dispositif appelé l’accouplement. Une exigence-clé de tout accouplement est l’alignement adéquat des arbres. Le sujet « Accouplements et alignement de l’arbre » introduit ces aspects et présente les méthodes d’accouplements et d’alignement d’arbre appropriées aux diverses conditions de fonctionnement. L’option d’alignement d’arbres au laser est aussi disponible. Le sujet « Roulements et joints » traite des composants internes d’une machine. Grâce à l’utilisation d’applications concrètes telles qu’une boîte d’engrenages, une pompe ou un moyeu, les étudiants apprennent des méthodes qui ont fait leurs preuves dans l’industrie en matière d’installation et de dépose de roulements et de joints dans les carters et sur les Système didactique en entraînements mécaniques – Niveau 3 en es fr 230 V, 50/60 H 594779 594842 594841 120 V, 50/60 Hz 594780 594844 594843 Les principaux composants en un coup d‘oeil : 1 Accouplements et alignement de l’arbre 593797 593799 593798 2 Roulements et joints 593801 593803 593802 3 Niveau 3 Accessoires, 230 V 595670 595670 595670 Niveau 3 Accessoires, 120 V 593809 593809 593809 Pièces de rechange pour roulements et joints 593805 593805 593805 Composants en option : 4 Alignement d’arbres laser* 593816 593818 593817 *Extension de Accouplements accouplements et alignement de l’arbre Documents de formation, n‘oubliez pas de commander : Campus license 596177 596180 596179 Comprend tous les bons de travail détaillés Étudiant et Maître pour le niveau 3. Bons de travail détaillés – Maître Accouplements et alignement de l’arbre 596133 596136 596135 Roulements et joints 596141 596144 596143 Bons de travail détaillés – Étudiant Accouplements et alignement de l’arbre 596129 596132 596131 Roulements et joints 596137 596140 596139 arbres. Les concepts essentiels de la lubrification des roulements sont également couverts. Remarque Le niveau 3 requiert l’ensemble du poste de travail. Thèmes Accouplements et alignement de l’arbre : – Alignement de l’arbre : méthode de la règle droite et du calibre d’épaisseur, méthode de bord et face, méthode de l’indicateur à cadran inversé, méthode laser (en option) – Accouplements à bride – Les joints universels Roulements et joints : – Dépose/installation de garnitures et joints – Utilisation d’une presse à mandrin et d’un marteau pour l’installation/ la dépose de roulements – Utilisation d’un écarteur/extracteur – Installation d’un roulement par chauffage de la bague intérieure – Dépose/installation des écrous de blocage d’arbre, rondelles de blocage, et circlips – Introduction au nettoyage et à la lubrification des roulements Système didactique en entraînements mécaniques Niveau 4 Introduction aux Embrayages et freins, et aux Vis à billes et roulements linéaires Diverses applications industrielles, telles que certains convoyeurs, peuvent exiger une charge pour être engagées/désengagées ou freinées pendant que le moteur continue de fonctionner. D’autres applications exigent la limitation du couple pour protéger l’équipement mécanique contre toute surcharge causées par des chocs ou des bourrages. Le sujet « Embrayages et freins » introduit ces aspects et présente les embrayages pour diverses conditions de fonctionnement, en plus de leur procédure d’installation appropriée. Dans l’industrie moderne, les vis à billes et roulements linéaires sont généralement utilisés pour transformer un mouvement de rotation en un mouvement linéaire, et vice versa. Les applications typiques comprennent de nombreux types d’outils d’usinage tels que les fraiseuses et perceuses CNC. Le sujet « Vis à billes et roulements linéaires » introduits les principaux composants et les étapes d’assemblage appropriées d’une glissière linéaire. Les concepts essentiels de maintenance et de lubrification de roulements linéaires, vis à billes, et écrous à billes sont également couverts Système didactique en entraînements mécaniques – Niveau 4 en es fr 594781 594847 594846 Les principaux composants en un coup d‘oeil : 1 Embrayages et freins 593820 593822 593821 Unité d’embrayage et frein électromagnétique* 593834 593834 593834 2 Vis à billes et roulements linéaires 593824 593826 593825 *Montré avec l’item 1 Documents de formation, n‘oubliez pas de commander : Campus license 596181 596184 596183 Comprend tous les bons de travail détaillés Étudiant et Maître pour le niveau 4. Bons de travail détaillés – Maître Embrayages et freins 596149 596152 596151 Vis à billes et roulements linéaires 596157 596160 596159 Bons de travail détaillés – Étudiant Embrayages et freins 596145 596148 596147 Vis à billes et roulements linéaires 596153 596156 596155 Remarque Le niveau 4 requiert l’ensemble du poste de travail. Thèmes Embrayages et freins : – Embrayages à roue libre – Limiteurs de couple – Embrayages et freins électromagnétiques Vis à billes et roulements linéaires : – Roulements linéaires – Écrous sphériques et vis à billes – Jeu axial – Pas, pas axial, nombre de filet et vitesse 3 4 2 1 1 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==