24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 224 225 Commandez également : Commandez également les manuels de l’étudiant et les manuels du maître qui comprennent : – Exercices guidés pour développer les capacités – Projets pour développer les compétences de prise de décision – Activités pour renforcer les capacités transversales Campus license (→ Page 276): de, en, es, fr 8122102 Dimensionnement géométrique et tolérancement (GD&T) Jeu d’équipement TP 47222/47223 Des compétences pour plusieurs métiers Les employés de production, les ingénieurs et tous les travailleurs du milieu manufacturier ont besoin d’un langage commun afin de communiquer efficacement la fonction des pièces fabriquées. Le jeu d’équipement et son matériel pédagogique en dimensionnement géométrique et tolérancement visent la compréhension des dessins techniques et la validation des pièces fabriquées afin de garantir leur conformité aux spécifications. Puisque la production est globalisée, l’ensemble de formation couvre les différences subtiles entre deux normes: l’une principalement utilisée en Amérique du Nord (ASME) et désignée comme Dimensionnement et Tolérancement Géométrique, et l’autre, la version utilisée dans le reste du monde (ISO), est appelée Spécification Géométrique des Produits. Un savoir-faire adapté au marché du travail Grâce à l’ensemble de formation en dimensionnement géométrique et tolérancement, les enseignants peuvent transmettre les connaissances et les compétences nécessaires efficacement. Le matériel pédagogique est complet et comprend une vaste sélection d’exercices et de projets organisés en ordre de complexité croissante. Cette approche permet aux apprenants de renforcer leurs habiletés et connaissances et facilite leur application directe dans le milieu de travail. Des exercices guidés permettent de développer les connaissances de base et la confiance en soi ; des projets réalistes développent les capacités de prise de décision. Développer l’expertise avec le bon équipement Le matériel de formation comprend des instruments de mesure de qualité industrielle ainsi qu’un ensemble de pièces qui représentent des composants industriels et qui sont soigneusement conçus pour mettre à l’épreuve les compétences des étudiants en matière de GD&T dans une variété de scénarios réalistes. Elles permettent d’utiliser les outils au maximum de leur capacité tout en offrant de multiples opportunités de mesure. Les pièces sont fabriquées de manière à garantir la répétabilité d’un ensemble d’équipements à l’autre. Bases de l’automatisation d’usine > Métrologie Expérience d’apprentissage améliorée grâce à la réalité augmentée Les apprenants peuvent utiliser l’application AR gratuite de Festo Didactic pour, depuis chez eux, voir en 3D les caractéristiques des pièces fabriquées sur leur téléphone intelligent ou leur tablette. L’application est compatible avec les appareils Apple et Android. Jeu d’équipement TP 47222 (Standard) 8130869 Jeu d’équipement TP 47223 (Valeur) 8130868 Remarque Que vous optiez pour la variante standard avec des instruments de mesure de précisionou pour la variante valeur avec des instruments de marque générique, l’expérience d’apprentissage et le contenu pédagogique restent les mêmes. Les principaux composants en un coup d‘oeil : 1 Instruments de mesure 2 Instruments de mesure 3 Instruments de mesure 4 Pièces Les illustrations montrent les composants de l’ensemble d’équipements TP 47222 (standard). Recommandations pour les extensions et les accessoires : Jeu d’équipement TP 47220 (Standard) 8130867 Jeu d’équipement TP 47221 (Valeur) 8130866 Jeu d’équipement TP 47224 (Autonome) 8145063 2x Systainer avec système T-LOC 8022298 Bases de l’automatisation d’usine > Métrologie Pièces fabriquées comprises – Un moule pour fabriquer des étuis de téléphone portable – Une pièce qui représente une bride – Une pièce qui représente une cale utilisée dans les machines-outils – Une pièce qui représente un boîtier de roulement – Quatre pièces représentant un rouleau de convoyeur – Deux pièces représentant un essieu – Une pièce qui représente un couvercle de boîte de vitesses 1 2 3 4 Instruments de mesure compris – 1x jeu de cales-étalons – 1x indicateur de test à cadran avec une base magnétique et un support – 1x plaque de surface portable en granit – 2x cales de réglage 1-2-3 – 2x blocs en V – 1x barre sinusoïdale – 1x alésomètre à cadran – 1x jauge de profondeur à cadran – 1x micromètre interne à trois points – 1x micromètre de profondeur – 1x pince à ressort – 1x paire de gants d’examen – 1x rouleau de ruban de cale à dos adhésif – 1x clé Allen d’une taille de 4 mm – 1x bague d’étalonnage de 20 mm – 1x jauge cylindrique de type go de 24 mm Objectifs de l’apprentissage – Comprendre les normes ISO et ASME – Lire les symboles de GD&T – Décrire les principales catégories de tolérances géométriques – Utiliser et entretenir les cales-étalons, les comparateurs et leurs accessoires – Mesurer la rectitude, la circularité, la cylindricité, le parallélisme et la perpendicularité – Effectuer des mesures avancées d’alésages et de profondeurs
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==