24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 4 5 Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Factory Usines-écoles > Circulation de palettes > CP Factory CP Factory – L’usine-école universelle Industrie du futur CP Factory crée de nouveaux concepts pour la production en réseau du module Industrie du futur, et met à disposition un système modulaire d’usine intelligente pour l’apprentissage et la recherche. Le système d’apprentissage comprend différents domaines de production : non seulement la ligne d’assemblage, mais aussi la Lean production, la logistique et l’assurance qualité. Un système modulaire par excellence Notre expérience de plusieurs décennies dans la construction de systèmes d’apprentissage modulaires se reflète dans les nombreux détails d’une CP Factory. Stations et modules d’application sont tous équipés de la technologie industrielle la plus moderne. La conception et l’équipement témoignent de notre capacité d’innovation. Découvrez notre programme d’apprentissage complet pour l’avenir → www.festo-didactic.com CP Factory Usines-écoles personnalisées Idéal pour la formation, l’enseignement et la recherche Domaine de formation – Ligne d’assemblage Le flux de production pièce par pièce et les variantes d’assemblage imposent des exigences élevées à la production pour respecter les principes de l’Industrie du futur. L’usine CP Factory répond à ces exigences par : – sa modularité – sa mobilité – ses temps d’installation courts – sa technologie RFID – son module Plug & Produce – ses interfaces standards – son architecture de programmes adaptée au service Domaine de formation – Production Les machines à commande CNC et la flexibilité des systèmes de production contribuent considérablement à la réalisation de produits spécifiques au client, et ce jusqu’au flux de production pièce par pièce. La CP Factory intègre les technologies CNC pour la formation professionnelle et continue à l’appui de projets et scénarios pertinents pour l’industrie. L’offre comporte en supplément : – l’intégration de robot – des produits CAO/CAM – la simulation Domaine de formation – ERP/MES Dans une usine moderne, les machines et les pièces communiquent intelligemment entre elles et avec les systèmes informatiques ERP et MES, à l’intérieur et à l’extérieur de l’usine, jusque dans le Cloud. MES4 est le système de formation MES de Festo pour une usine intelligente basée sur une base de données Access. Pour les utilisateurs SAP, l’usine-école peut être connectée à SAP ME de manière personnalisée. Sur demandee, nous réalisons des connexions supplémentaires MES et ERP. Domaine de formation – Lean Production Le domaine de la Lean Production est également couvert par Industrie 4.0. Nous proposons des options adaptées à vos besoins pour la réalisation d’une ligne d’assemblage jusqu’au supermarché, avec un concept logistique de type « tournée du laitier » : – Approvisionnement automatisé des postes de travail – Technologie RFID – Prévention d’erreur grâce à la surveillance intelligente de l’installation – Connexion à MES4 – Visualisation Domaine de formation – Logistique Un flux matière intelligent et une logistique en réseau sont des facteurs importants pour l’Industrie du futur. La CP Factory propose une plateforme variée d’enseignement et de recherche pour les différents problèmes logistiques : – RFID – MES – Magasin central automatisé – Entrepôts de production et magasins – Systèmes de palettisation – Robotique de transport autonome Diversité systématisée La grande flexibilité d’une installation CP Factory repose sur l’architecture de base toujours identique de ses cellules : dimensions, roulettes, armoire de commande, convoyeur, pupitre de commande, câblage du système. Version autonome ou en réseau Les caractéristiques de base de CP Factory façonnent l’image de l’installation : – Large convoyeur de transport des palettes – Modules d’application via le convoyeur – Aménagement variable de l’installation et donc liberté de configuration des postes de travail individuels, en binôme ou en groupe Les stations standardisées peuvent être agencées de différentes manières. Un laboratoire constitué de postes de travail individuels peut ainsi se transformer en un rien de temps en une ou plusieurs lignes de fabrication aux accents les plus divers en matière d’automatisation. Le contenu d’apprentissage est dans le module d’application Des stations modulaires, flexibles et combinables, sur lesquelles les différents modules d’application sont mis en œuvre, constituent le cœur du système d’apprentissage. Ces modules déterminent le contenu d’apprentissage des stations. Grâce à des interfaces normalisées, le remplacement des modules d’application s’effectue en quelques minutes. Cela permet une conversion rapide pour varier les situations d’apprentissage et les contenus. Production Ligne d’assemblage ERP/MES Assurance qualité Lean Production Logistique Domaine de formation – Assurance qualité Du pied à coulisse à la machine de mesure 3D entièrement automatisée – tous les appareils de mesure courants peuvent être intégrés comme laboratoire de qualité dans la CP Factory. Les valeurs de consigne et les évaluations sont réalisées via le module SPC dans MES4.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==