Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

89 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Regelhydraulik Kompletter Gerätesatz TP 511 im Ordnungsmittel 8028723 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1 1x PID-Regler 162254 2 1x Zustandsregler 162253 3 2x Drucksensor 525964 4 1x Druckmessgerät 152841 5 1x Hydromotor 152858 6 1x Durchflusssensor 567191 7 1x Druckfilter 548609 8 1x Drosselventil 152842 9 1x Absperrventil 152844 10 2x Verteilerplatte 4-fach, mit Druckmessgerät 159395 11 2x T-Verteiler 152847 12 1x 4/3-Wege-Regelventil 567269 13 1x Linearantrieb 8028726 14 2x Gewicht, 5 kg, für Linearantrieb 34065 Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen: 4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm 152960 3x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm 152970 2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm 159386 2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 3000 mm 158352 1x Druckentlastungseinheit 152971 1x Funktionsgenerator 8222730 3x Kabel BNC – 4 mm 152919 1x Kabel BNC – BNC 158357 1x T-Stück BNC 159298 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 147 Digitalmultimeter 8217596 Aluminium-Profilplatte → Seite 11, 17 Digitales Speicheroszilloskop → Seite 145 Hydraulikaggregat q > 3,5 l/min → Seite 136 f. Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 146 Empfohlenes Lernmaterial Arbeitsbuch Campus-Lizenz (→ Seite 160): de 94460 en 94469 es 94368 fr 94469 eLearning Kurse aSteuern und Regeln aHydraulische Grundprinzipien aElektrohydraulische Grundprinzipien Empfohlene Simulationssoftware aFluidSIM Hydraulik Sonstige Lernmaterialien – Postersatz Hydraulik → Seite 159 Arbeitsbuch TP 511 Mit CD-ROM Festo Didactic 094460 de Regelhydraulik

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==