Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

90 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Passend zum BIBB-Lehrgang Hydraulik Gerätesatz BIBB Hydraulik, Übungen A – Z Gerätesatz BIBB Hydraulik – Elektrohydraulische und elektrische Geräte Erforderlich für den BIBB-Lehrgang Hydraulik, Übungen A – Z Der BIBB Aufbaugerätesatz Elektrohydraulik bildet in Kombination mit dem BIBB Basisgerätesatz (Best.-Nr. 8025069) den Geräteumfang für die Durchführung der Aufgaben A – Z des BIBB-Lehrgangs Hydraulik. Aufbaugerätesatz Elektrohydraulik 8025073 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x 4/2-Wege-Magnetventil, federrückgestellt 544346 1x 4/3-Wege-Magnetventil, Sperrmittelstellung 544347 1x 4/3-Wege-Magnetventil, Umlaufmittelstellung (P −> T) 544349 1x 4/3-Wege-Magnetventil, Stuhlmittelstellung (AB −> T) 544348 2x Relais, 3-fach 162241 1x Signaleingabe, elektrisch 162242 1x Zeitrelais, 2-fach 162243 1x Näherungsschalter, induktiv, M12 548643 Gerätesatz BIBB Hydraulik – Handhebelventile Optional für den BIBB-Lehrgang Hydraulik, Übungen ohne Elektrohydraulik Der BIBB Gerätesatz Handhebelventile bildet in Kombination mit dem BIBB Basisgerätesatz (Best.-Nr. 8025069) den Geräteumfang für die Durchführung der Aufgaben ohne elektrohydraulischen Anteil des BIBB-Lehrgangs Hydraulik. Aufbaugerätesatz Handhebelventile 8025072 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x 4/2-Wege-Handhebelventil, federrückgestellt 544342 1x 4/3-Wege-Handhebelventil, Sperrmittelstellung, rastend 544343 1x 4/3-Wege-Handhebelventil, Umlaufmittelstellung (P −> T), rastend 544345 1x 4/3-Wege-Handhebelventil, Stuhlmittelstellung (AB −> T), rastend 544344 Empfohlenes Lernmaterial eLearning Kurs – Hydraulische Grundprinzipien – Einfache hydraulische Schaltkreise – Hydraulische Antriebe – Hydraulikventile – Hydraulikaggregate – Elektrohydraulische Grundprinzipien – Elektrohydraulische Komponenten – Elektrohydraulische Grundschaltungen Empfohlene Simulationssoftware – FluidSIM Hydraulik Gleich mitbestellen: BIBB-Lehrgang Hydraulik (Auf Anfrage) Gerätesatz BIBB Hydraulik – Basisgeräte Passend zum BIBB-Lehrgang Hydraulik, Übungen A – Z Lerninhalte Mit 21 Übungsaufgaben des BIBB-Lehrgangs Hydraulik werden die Grundlagen der hydraulischen Steuerungstechnik vermittelt. Die enthaltenen Themen sind Antriebsaggregat, Wegeventile und Antriebe, Sperr- und Stromventile, Druckventile und Druckschalter, Hydrospeicher, Anwendungsschaltungen, Heben einer Last, Grätzschaltung, Neutralumlauf des Pumpenförderstroms, Inbetriebnahme und Instandhaltung. Basisgerätesatz im Ordnungsmittel 8025069 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Differenzialzylinder 16/10/200 mit Abdeckhaube 572746 1x 3-Wege-Druckreduzierventil 544337 1x 2-Wege-Stromregelventil 544338 1x Drosselventil 152842 1x Drosselrückschlagventil 152843 4x T-Verteiler 152847 1x Membranspeicher mit Absperrblock 152859 1x Gewicht, 9 kg, für Zylinder 152972 1x Druckschalter, elektronisch 548612 1x Durchflusssensor 567191 2x Hydromotor 152858 1x Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert 8025067 1x Druckbegrenzungsventil 544335 1x Rückschlagventil, entsperrbar 544339 1x Absperrventil 152844 2x Rückschlagventil, 0,05 MPa Öffnungsdruck 548617 2x Rückschlagventil, 0,6 MPa Öffnungsdruck 548618 2x Druckmessgerät 152841 2x Verteilerplatte 4-fach, mit Druckmessgerät 159395 Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen: 6x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm 152960 4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm 152970 4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm 159386 Druckentlastungseinheit 152971 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 147 Digitalmultimeter 8217596 Aluminium-Profilplatte → Seite 11, 17 Hydraulikaggregat → Seite 136 f. Abdeckhaube für Gewicht, 9 kg → Seite 131 Tischnetzgerät → www.festo.com/didactic Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 146 Kombinationsmöglichkeiten (nur in Kombination zu bestellen) – Basisgerätesatz und Aufbaugerätesatz Elektrohydraulik (Best.-Nr. 8025069 und Best.-Nr. 8025073) – Basisgerätesatz und Aufbaugerätesatz Handhebelventile (Best.-Nr. 8025069 und Best.-Nr. 8025072) – Basisgerätesatz und Aufbaugerätesatz Handhebelventile und Aufbaugerätesatz Elektrohydraulik (Best.-Nr. 8025069 und Best.-Nr. 8025072 und Best.-Nr. 8025073) Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > BIBB Hydraulik

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==