94 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik Grundstufe Mobilhydraulik – Arbeitshydraulik 1 Gerätesatz TP 801 Entdecken und verstehen Sie Mobilhydraulik Die Grundlagen der Mobilhydraulik werden mit dem Gerätesatz Grundstufe Mobilhydraulik – Arbeitshydraulik 1, TP 801 vermittelt. Die Energiebilanzen in unterschiedlichen hydraulischen Systemen – auch unter Last – werden untersucht und ausgewertet. Das Verhalten von Verbrauchern unter Last und Möglichkeiten für das sichere Halten und Senken einer Last werden vermittelt. Optimal abgestimmt mit den Ausbildungsmedien, die anschauliche Projektaufgaben bereithalten. Die Komponentenanzahl und -ausführung des Gerätesatzes und die Projekte der Ausbildungsmedien sind perfekt aufeinander abgestimmt. Damit können die wesentlichen Grundlagen mit geringem Aufwand vermittelt werden. Die Komponenten lassen sich ohne Werkzeug mit einer Hand auf einer Profilplatte mit 50 mm Nutenabstand variabel anordnen. Alle hydraulischen und elektrischen Anschlüsse befinden sich an der bequem zugänglichen Oberseite der Komponenten. Der hydraulische Anschluss erfolgt werkzeuglos mit leckölarmen Edelstahlkupplungen. Kupplungsnippel und Kupplungsdose sind in entkuppeltem Zustand selbstabdichtend und bis 12 MPa druckfest. Sensorik für Druck, Temperatur und Durchfluss kann an einer beliebigen Kupplungsstelle eingesetzt werden. Die elektrischen Komponenten verfügen über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen bzw. M8-/M12-Industriesteckverbindungen. Alle Komponenten sind in Industriequalität ausgeführt. Die Lieferung der Komponenten erfolgt in praktischen Ordnungsmitteln. Die Ordnungsmittel passen sowohl in die Schubladen der Labormöbel als auch in einen Systainer. Klebesymbole zur eindeutigen Kennzeichnung des Aufbewahrungsortes der Komponenten im Ordnungsmittel sind im Lieferumfang enthalten. Lernziele – Unterschiede zwischen Stationärhydraulik und Mobilhydraulik – Energieverbrauch und Energieverluste in hydraulischen Systemen – Funktion und Vorteile einer Konstantpumpe mit Open-Center Load-Sensing Druckwaage – Aufbau und Funktion 6/3-Wege-Proportionalventil – Verhalten von Zylindern unter Last Vorteile – Komponenten in Industriequalität – Doppelpumpenaggregat mit druckbegrenzter Konstantpumpe und Load-Sensing geregelter Verstellpumpe – Werkzeugloser hydraulischer Anschluss mit leckölarmen Kupplungen – Lieferung im übersichtlichen Ordnungsmittel für Systainer und Schublade Ergänzungsgerätesatz Grundstufe Hydraulik auf Grundstufe Mobilhydraulik – Arbeitshydraulik 1, TP 501 – TP 801 Sie setzen den Gerätesatz Grundstufe Hydraulik, TP 501 in der Ausbildung ein. Mit dem Ergänzungsgerätesatz erweitern Sie den Funktionsumfang auf den vollständigen Gerätesatz Gundstufe Mobilhydraulik – Arbeitshydraulik 1, TP 801. Lernziele und Vorteile siehe Gerätesatz Grundstufe Mobilhydraulik – Arbeitshydraulik 1, TP 801.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==