95 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik Kompletter Gerätesatz TP 801 im Ordnungsmittel 574161 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Senkbremsventil 572149 1x Druckwaage für Open-Center Load-Sensing 572123 1x 3-Wege-Druckreduzierventil 544337 2x Druckbegrenzungsventil 544335 1x Drosselventil 152842 1x Rückschlagventil, 0,6 MPa Öffnungsdruck 548618 1x Wechselventil 572122 1x Doppeltes Rückschlagventil, entsperrbar 572151 1x Absperrventil 152844 2x 6/3-Wege-Proportional-Handhebelventil 572141 1x Belastungseinheit/Zylinderlast-Simulator 572145 1x Membranspeicher mit Absperrblock 152859 2x Hydromotor 152858 2x Verteilerplatte 4-fach, mit Druckmessgerät 159395 3x T-Verteiler 152847 2x Druckschalter, elektronisch 548612 2x Durchflusssensor 567191 Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen: 10xSchlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm 152960 4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm 152970 2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm 159386 2x Digitalmultimeter 8217596 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 147 Hydraulikaggregat → Seite 136 f. Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 146 Empfohlenes Lernmaterial Arbeitsbuch Campus-Lizenz (→ Seite 160): de 574165 en 574166 es 8042424 eLearning Kurse aHydraulische Grundprinzipien aEinfache hydraulische Schaltkreise aHydraulische Antriebe aHydraulikventile aHydraulikaggregate aElektrohydraulische Grundprinzipien aElektrohydraulische Komponenten aElektrohydraulische Grundschaltungen Empfohlene Simulationssoftware aFluidSIM Hydraulik – Diagnosesystem TP 810 mit FluidLab-M → Seite 100 Sonstige Lernmaterialien – Postersatz Hydraulik → Seite 159 Arbeitsbuch TP 800 Mit CD-ROM Festo Didactic 574165 de Mobilhydraulik T P D(X2) A B LS C (X1) P C T B LS LS2 T A D LS1 P Kompletter Ergänzungsgerätesatz TP 501 – TP 801 im Ordnungsmittel 574160 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Senkbremsventil 572149 1x Druckwaage für Open-Center Load-Sensing 572123 1x 3-Wege-Druckreduzierventil 544337 1x Druckbegrenzungsventil 544335 1x Drosselventil 152842 1x Wechselventil 572122 1x Doppeltes Rückschlagventil, entsperrbar 572151 2x 6/3-Wege-Proportional-Handhebelventil 572141 1x Membranspeicher mit Absperrblock 152859 1x Belastungseinheit/Zylinderlast-Simulator 572145 1x Hydromotor 152858 2x T-Verteiler 152847 2x Druckschalter, elektronisch 548612 1x Durchflusssensor 567191
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==