97 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik Kompletter Gerätesatz TP 802 im Ordnungsmittel 574162 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1 1x Lenkventil (Orbitrol) 572146 2 1x Schock- und Nachsaugblock 572148 3 1x 4/3-Wege-Handhebelventil, Stuhlmittelstellung (AB−>T), rastend 544344 4 1x Schlauchleitung für drucklosen Rücklauf 573024 5 1x Sammelrücklauf 4-fach, drucklos 573026 Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen: 9x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm 152960 4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm 152970 3x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm 159386 2x Digitalmultimeter 8217596 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 147 Hydraulikaggregat → Seite 136 f. Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 146 Empfohlenes Lernmaterial Arbeitsbuch Campus-Lizenz (→ Seite 160): de 574165 en 574166 es 8042424 eLearning Kurse aHydraulische Grundprinzipien aEinfache hydraulische Schaltkreise aHydraulische Antriebe aHydraulikventile aHydraulikaggregate aElektrohydraulische Grundprinzipien aElektrohydraulische Komponenten aElektrohydraulische Grundschaltungen Empfohlene Simulationssoftware aFluidSIM Hydraulik – Diagnosesystem TP 810 mit FluidLab-M → Seite 100 Sonstige Lernmaterialien – Postersatz Hydraulik → Seite 159 Arbeitsbuch TP 800 Mit CD-ROM Festo Didactic 574165 de Mobilhydraulik T P D(X2) A B LS C (X1) P C T B LS LS2 T A D LS1 P
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==