96 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik Aufbaustufe Mobilhydraulik – Hydrostatisches Lenksystem Gerätesatz TP 802 Mobile Arbeitsmaschinen hydrostatisch Lenken Hydrostatische Lenksysteme an geeigneten hydraulischen Steuerungen werden mit dem Gerätesatz Aufbaustufe Mobilhydraulik – Hydrostatisches Lenksystem, TP 802 aufgebaut und erprobt. Die Steuerungen enthalten typische Komponenten eines Lenksystems wie Lenkventil, Schock- und Nachsaugventil, Lenkzylinder und bei Bedarf einen Sekundärverbraucher. Die Komponentenanzahl und -ausführung des Gerätesatzes und die Projekte der Ausbildungsmedien sind perfekt aufeinander abgestimmt. Damit können die Inhalte der hydrostatischen Lenksysteme der Aufbaustufe mit geringem Aufwand vermittelt werden. Die Komponenten lassen sich ohne Werkzeug mit einer Hand auf einer Profilplatte mit 50 mm Nutenabstand variabel anordnen. Alle hydraulischen und elektrischen Anschlüsse befinden sich an der bequem zugänglichen Oberseite der Komponenten. Der hydraulische Anschluss erfolgt werkzeuglos mit leckölarmen Edelstahlkupplungen. Kupplungsnippel und Kupplungsdose sind in entkuppeltem Zustand selbstabdichtend und bis 12 MPa druckfest. Sensorik für Druck, Temperatur und Durchfluss kann an einer beliebigen Kupplungsstelle eingesetzt werden. Die elektrischen Komponenten verfügen über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen bzw. M8-/M12-Industriesteckverbindungen. Alle Komponenten sind in Industriequalität ausgeführt. Die Lieferung der Komponenten erfolgt in praktischen Ordnungsmitteln. Die Ordnungsmittel passen sowohl in die Schubladen der Labormöbel als auch in einen Systainer. Klebesymbole zur eindeutigen Kennzeichnung des Aufbewahrungsortes der Komponenten im Ordnungsmittel sind im Lieferumfang enthalten. Für die Durchführung der Projektaufgaben werden Komponenten aus dem Gerätesatz Grundstufe Mobilhydraulik – Arbeitshydraulik 1, TP 801 vorausgesetzt. Lernziele – Funktion und Anwendung von Schockventilen – Lenkventile und None-Reaction Lenkventile – Verhalten des Lenksystems unter Einwirkung äußerer Kräfte – Prioritätsfunktion Vorteile – Komponenten in Industriequalität – Werkzeugloser hydraulischer Anschluss mit leckölarmen Kupplungen – Doppelpumpenaggregat mit druckbegrenzter Konstantpumpe und Load-Sensing geregelter Verstellpumpe – Lieferung im übersichtlichen Ordnungsmittel für Systainer und Schublade
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==