99 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik Kompletter Gerätesatz TP 803 im Ordnungsmittel 574163 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Vorsteuergerät (Joystick), 2x2-kanalig 572147 1x Load-Sensing Steuerblock 572144 1x Druckwaage, vorgeschaltet 573023 2x Druckwaage, nachgeschaltet 572741 2x Drosselventil 152842 1x T-Verteiler 152847 1x Schlauchleitung für drucklosen Rücklauf 573024 Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen: 10xSchlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm 152960 6x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm 152970 3x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm 159386 2x Digitalmultimeter 8217596 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 147 Hydraulikaggregat → Seite 136 f. Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 146 Das Hydraulikaggregat Als Aggregat für die Trainingspakete zur Mobilhydraulik kommt eine Verstell- und Konstantpumpenkombination zum Einsatz. Die Konstantpumpe eignet sich ideal, sowohl für die Grundlagen Hydraulik und Elektrohydraulik, als auch für das TP 801 und TP 802 der Mobilhydraulik. Ab dem TP 803 steht dann die Verstellpumpe mit Load-Sensing Regler im Mittelpunkt, wobei die Konstantpumpe nun zur Einleitung von aktiven, hydraulischen Lasten auf den Zylinderlast-Simulator dient. Empfohlenes Lernmaterial Arbeitsbuch Campus-Lizenz (→ Seite 160): de 574165 en 574166 es 8042424 eLearning Kurse aLoad-Sensing-Systeme, Mobilhydraulik aHydraulische Grundprinzipien aEinfache hydraulische Schaltkreise aHydraulische Antriebe aHydraulikventile aHydraulikaggregate aElektrohydraulische Grundprinzipien aElektrohydraulische Komponenten aElektrohydraulische Grundschaltungen Empfohlene Simulationssoftware aFluidSIM Hydraulik – Diagnosesystem TP 810 mit FluidLab-M → Seite 100 Arbeitsbuch TP 800 Mit CD-ROM Festo Didactic 574165 de Mobilhydraulik T P D(X2) A B LS C (X1) P C T B LS LS2 T A D LS1 P
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==