100 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik Aufbaustufe Diagnosesystem FluidLab-M Messen – Visualisieren – Analysieren Gerätesatz TP 810 Messen, Visualisieren und Analysieren Die optimale Einstellung eines fluidtechnischen Systems gelingt nur, wenn an den richtigen Stellen gemessen wird. Aus den Messdaten können Schlussfolgerungen über das System gezogen werden. Bei dynamischen Systembedingungen kommt die Messwerterfassung, z.B. durch Manometer, an ihre Grenzen. Eine permanente Messwerterfassung mit zugehöriger Visualisierung der Messkurven ist notwendig. So bekommt das Bedien- und Instandhaltungspersonal die entscheidenden Hinweise für die anstehenden Aufgaben und nötigen Einstellungen. FluidLab-M ist das Universalmesswerkzeug für alle pneumatischen und hydraulischen Systeme. Für die erweiterte fluidtechnische Ausbildung enthält der Gerätesatz Aufbaustufe Diagnosesystem FluidLab-M, TP 810 alle Komponenten, aufbauend auf beliebiger Sensorik mit analogem Spannungsausgang und 4 mm Sicherheitssteckern. Die Komponenten lassen sich ohne Werkzeug mit einer Hand auf einer Profilplatte mit 50 mm Nutenabstand bzw. im ER-Aufnahmerahmen variabel anordnen. Alle elektrischen Anschlüsse befinden sich an der bequem zugänglichen Oberseite der Komponenten. Die elektrischen Komponenten verfügen über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen. Alle Komponenten sind in Industriequalität ausgeführt. Die Lieferung der Komponenten erfolgt in praktischen Ordnungsmitteln. Die Ordnungsmittel passen sowohl in die Schubladen der Labormöbel als auch in einen Systainer. Klebesymbole zur eindeutigen Kennzeichnung des Aufbewahrungsortes der Komponenten im Ordnungsmittel sind im Lieferumfang enthalten. Lernziele – Grundlagen der Messdatenerfassung und Messdatenverarbeitung – Visualisierung von Messwerten – Parametrierung von Sensoren mit analogem Ausgangssignal – Programmierung von Messabläufen – Weiterverarbeitung der Messdaten mit Tabellenkalkulationsprogrammen Vorteile – Schnelle PC-gestützte Messwertaufnahme – Funktionsprüfung und Optimierung pneumatischer und hydraulischer Steuerungen – FluidLab-M Lizenz enthalten – Lieferung im übersichtlichen Ordnungsmittel für Systainer und Schublade
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==