Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

101 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik Kompletter Gerätesatz TP 810 im Ordnungsmittel 574164 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x EasyPort USB 548687 1x Analogkabel, parallel, 2 m 529141 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 1x Universalanschlusseinheit, digital (SysLink) 162231 1x Quick-Fix Schraubadapter 549806 1x Anschlusseinheit, analog 567232 1x FluidLab-M Einzellizenz, de/en 573029 Empfohlenes Lernmaterial Arbeitsbuch Campus-Lizenz (→ Seite 160): de 574165 en 574166 es 8042424 eLearning Kurse aHydraulische Grundprinzipien aEinfache hydraulische Schaltkreise aHydraulische Antriebe aHydraulikventile aHydraulikaggregate aElektrohydraulische Grundprinzipien aElektrohydraulische Komponenten aElektrohydraulische Grundschaltungen Empfohlene Simulationssoftware aFluidSIM Hydraulik Sonstige Lernmaterialien – Postersatz Hydraulik → Seite 159 Arbeitsbuch TP 800 Mit CD-ROM Festo Didactic 574165 de Mobilhydraulik T P D(X2) A B LS C (X1) P C T B LS LS2 T A D LS1 P FluidLab-M

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==