Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

104 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Wegeventile Pneumatik Wegeventile 1 2 3 1/2/3/4/5 Wegeventile, manuell betätigt Sitzventil, einseitig direkt betätigt, mit Federrückstellung, Steckverschraubungen für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser. – Betätigungskraft bei 600 kPa (6 bar): 6 N – Normalnenndurchfluss: 1(P) – 2(A) 60 l/min – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 1 3/2-Wegeventil mit Drucktaste, in Ruhestellung gesperrt – Betätigung: Drucktaster – Druckbereich: –95 – 800 kPa (–0,95 – 8 bar) Best.-Nr. 152860 2 3/2-Wegeventil mit Drucktaste, in Ruhestellung geöffnet – Betätigung: Drucktaster – Druckbereich: –95 – 800 kPa (–0,95 – 8 bar) Best.-Nr. 152861 3 5/2-Wegeventil mit Wahlschalter – Betätigung: Wahlschalter – Druckbereich: 0 – 800 kPa (0 – 8 bar) Best.-Nr. 152862 4 3/2-Wegeventil mit Wahlschalter, in Ruhestellung gesperrt – Betätigung: Wahlschalter – Druckbereich: 0 – 800 kPa (0 – 8 bar) Best.-Nr. 152863 5 3/2-Wegeventil mit Schlagtaste (rot), in Ruhestellung geöffnet Sitzventil, einseitig direkt betätigt, mit Rückstellfeder. Durch Drücken des roten Schlagtasters wird das Ventil betätigt. Nach Loslassen des Tasters bleibt der Schaltzustand erhalten. Durch eine Rechtsdrehung erreicht man wieder die Grundstellung des Schlagtasters und das Ventil wird durch die Rückstellfeder in die Ausgangslage gebracht. – Betätigung: Schlagtaster – Druckbereich: 0 – 800 kPa (0 – 8 bar) Best.-Nr. 152864 6/7/8 Wegeventile, mechanisch betätigt Sitzventil, einseitig indirekt betätigt, mit Rückstellfeder. – Betätigungskraft bei 600 kPa (6 bar): 1,8 N – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 6 3/2-Wege-Kipprollenventil, in Ruhestellung gesperrt Das Kipprollenventil wird betätigt, wenn die Tastrolle aus einer bestimmten Richtung von dem Schaltnocken eines Zylinders überfahren wird. Nach Freigabe der Tastrolle wird das Ventil durch eine Rückstellfeder in die Ausgangslage gebracht. Bei Überfahren in umgekehrter Richtung klappt die Tastrolle um, das Ventil wird nicht betätigt. – Druckbereich: 0 – 800 kPa (0 – 8 bar) – Normalnenndurchfluss 1 – 2: 80 l/min Best.-Nr. 152867 7/8 3/2-Wege-Rollenhebelventil, in Ruhestellung gesperrt Das Rollenhebelventil wird durch Drücken des Rollenhebels, beispielsweise mit dem Schaltnocken eines Zylinders, betätigt. Nach Freigabe des Rollenhebels wird das Ventil durch eine Rückstellfeder in die Ausgangslage gebracht. – Druckbereich: 350 – 800 kPa (3,5 – 8 bar) – Normalnenndurchfluss 1 – 2: 120 l/min Best.-Nr. 152866 8 3/2-Wege-Rollenhebelventil, in Ruhestellung geöffnet Best.-Nr. 162267 4 7 6 8 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==