105 → www.festo.com/didactic Pneumatik Trainingspakete > Komponenten > Wegeventile Pneumatik Wegeventile 7/8/9/10/11 Wegeventile, elektromagnetisch betätigt Vorgesteuerte, mono- und bistabile Kolbenschieberventile mit pneumatischer Federrückstellung, tastender und rastender Handhilfsbetätigung, sowie LED. – Anschluss, elektrisch über integrierte 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Betriebsspannung 24 V DC – Anschluss, pneumatisch über Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 7 2 x 3/2-Wege-Magnetventil mit LED, in Ruhestellung gesperrt – Schaltzeit ein/aus 6/16 ms – Betriebsdruck: 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) Best.-Nr. 567198 8 2 x 3/2-Wege-Magnetventil mit LED, in Ruhestellung offen – Schaltzeit ein/aus 6/16 ms – Betriebsdruck: 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) Best.-Nr. 8201546 9 5/2-Wege-Magnetventil mit LED – Schaltzeit ein/aus 7/19 ms – Betriebsdruck: 250 – 800 kPa (2,5 – 8 bar) Best.-Nr. 567199 10 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit LED – Schaltzeit 7 ms – Betriebsdruck: 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) Best.-Nr. 567200 11 5/3-Wege-Magnetventil, in Ruhestellung gesperrt – Schaltzeit 7 ms – Betriebsdruck: 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) Best.-Nr. 567201 7 8 9 10 11 1/2/3/4/5/6 Wegeventile, pneumatisch betätigt Direktgesteuerte, mono- und bistabile Kolbenschieberventile mit mechanischer Federrückstellung. – Steckverschraubung für Kunststoffschlauch mit 4 mm Außendurchmesser. – Symbolik, Anschlussbezeichnung und Anschlusslage gemäß DIN ISO 1219. – Steuerdruck: 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar) – Betriebsdruck: –90 – 1000 kPa (–0,9 – 10 bar) – Geeignet für Vakuum- und Reversbetrieb – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 1 3/2-Wegeventil, einseitig druckluftbetätigt Best.-Nr. 576302 2 5/2-Wegeventil, einseitig druckluftbetätigt Best.-Nr. 576307 3 5/2-Wege-Impulsventil, beidseitig druckluftbetätigt Best.-Nr. 576303 4 5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet Best.-Nr. 576305 5 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet Best.-Nr. 576306 6 5/3-Wegeventil, Mittelstellung gesperrt Best.-Nr. 576304 1 3 2 4 5 6
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==