Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

127 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Strom-/Sperrventile Hydraulik Strom-/Sperrventile 1 2-Wege-Stromregelventil Das Ventil sorgt in der Durchflussrichtung von A nach B für einen gleichbleibenden Volumenstrom, unabhängig vom Lastdruck auf B. Von B nach A strömt das Öl über das sich öffnende Rückschlagventil. – Betätigung: manuell – Differenzdruck der Druckwaage: 0,55 MPa (5,5 bar) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544338 2 3-Wege-Stromregelventil Das Ventil sorgt in der Durchflussrichtung von P nach A für einen gleichbleibenden Volumenstrom, unabhängig vom Lastdruck auf A. Der überschüssige Volumenstrom wird über B abgeleitet und einem weiteren Verbraucher zugeführt. – Betätigung: manuell – Differenzdruck der Druckwaage: 0,55 MPa (5,5 bar) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572150 3 Stromteilerventil Das Ventil teilt den Volumenstrom von P lastunabhängig im Verhältnis 50:50 auf A und B auf. – Betätigung: hydraulisch – Mindest Volumenstrom: 0,5 l/min – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Ventilanschlussbild, hydraulisch ISO/DIN 4401 Größe 02 – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544340 4 Wechselventil Das Wechselventil wird durch Druckbeaufschlagung an einem der beiden Eingänge zum Ausgang durchgeschaltet (ODER-Funktion). Werden beide Eingänge beaufschlagt, wird der höhere Druck durchgeschaltet. – Betätigung: hydraulisch – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572122 5 Prioritätsventil LS, dynamisch Das Ventil versorgt die Durchflussrichtung von P nach CF bevorzugt und unabhängig vom Lastdruck auf CF. Der überschüssige Volumenstrom wird über EF abgeleitet und einem weiteren Verbraucher zugeführt. – Betätigung: hydraulisch – Differenzdruck der Druckwaage: 1,03 MPa (10,3 bar) – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 573022 1 2 3 4 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==