126 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Strom-/Sperrventile Hydraulik Strom-/Sperrventile 1 3 1 Drosselventil Das Ventil dient zur Beeinflussung des Volumenstroms durch eine einstellbare Drosselstelle, in beide Richtungen. – Betätigung: manuell – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel/-dose Best.-Nr. 152842 2 Drosselrückschlagventil Das Ventil dient zur Beeinflussung des Volumenstroms durch eine einstellbare Drosselstelle, in eine Richtung. In entgegengesetzter Richtung wird die Drossel durch das Rückschlagventil umgangen. – Betätigung: manuell – Integriertes Rückschlagventil – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel/-dose Best.-Nr. 152843 3 Rückschlagventil Das Ventil ist durch einen Schließkegel, der durch eine Feder gegen den Sitz gedrückt wird, geschlossen. Bei Überschreitung des Öffnungsdrucks auf der Sitzseite öffnet das Ventil und kann durchströmt werden. Ist der Druck auf der Federseite größer, bleibt das Ventil geschlossen. – Betätigung: hydraulisch – Schlauchlänge: 1000 mm – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsdosen 0,05 MPa Öffnungsdruck Best.-Nr. 548617 0,6 MPa Öffnungsdruck Best.-Nr. 548618 4 4 Absperrventil Das Ventil kann durch Drehung des Hebels geschlossen werden. Dabei wird eine Kugel auf die druckabgewandte Dichtung gepresst und sperrt den Volumenstrom leckölfrei ab. – Betätigung: manuell – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel/-dose Best.-Nr. 152844 5 Rückschlagventil, entsperrbar Das Ventil ist durch einen Schließkegel, der durch eine Feder gegen den Sitz gedrückt wird, geschlossen. Erst wenn X aufgesteuert wird, öffnet sich der Schließkegel. Bei Überschreitung des Öffnungsdrucks auf der Sitzseite öffnet das Ventil und kann durchströmt werden. – Betätigung: hydraulisch – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 544339 6 Doppeltes Rückschlagventil, entsperrbar Die beiden Rückschlagventile werden jeweils von der Gegenseite entsperrt. – Flächenverhältnis von Aufsteuerkolben zu Rückschlagventilsitz 3,3:1 – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 572151 5 6 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==