129 → www.festo.com/didactic Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe Hydraulik Antriebe 1 1 Ziehende/drückende Last, schwenkbar Gewichtsbelasteter Hydraulikzylinder mit werkzeuglos verschwenkbarer Wirkrichtung. Die Masse ist geführt und in den Endlagen gedämpft. Elektronische Näherungsschalter (Best. Nr. 2342009) können optional eingesetzt werden. Für die Montage an eine Learnline Profilsäule oder an einer vertikalen Profilplatte in Learnline Mobil: – Abmessungen: 665 x 190 x 157 mm – Schwenkradius: 340 mm – Gewicht: 19 kg, davon 10 kg Last – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Doppeltwirkend – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Kolben Ø: 16 mm – Kolbenstange Ø: 10 mm – Hub: 200 mm – Flächenverhältnis: 1 : 1,6 – Druckaufbau durch Last Kolbenseite: 0,48 MPa (4,8 bar) – Druckaufbau durch Last Kolbenstangenseite: 0,8 MPa (8 bar) Best.-Nr. 3137005 2 Abdeckhaube für Zylinder Reduziert das Verletzungsrisiko. Mit Lineal für einfaches Positionieren von Grenztastern und Näherungsschaltern. Auch für Zylinder mit Anbausatz geeignet. Bei Zylindern mit mehr als 200 mm Hub zwei Abdeckhauben einsetzen. Für alle Differenzial- und Gleichgangzylinder. Für Differenzialzylinder 25/18/200 wird zusätzlich der Adapter (Best.-Nr. 573272) benötigt. – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Best.-Nr. 556290 3 Anbausatz für Zylinder Durch das Anbringen eines Anbausatzes an einen Zylinder ergeben sich folgende Möglichkeiten: – Betätigung des Stösselventils durch das Leitlineal – Betätigung von Näherungsschalter (Best.-Nr. 2342009) durch den Permanentmagnet des Leitlineals – Einsatz eines Wegmesssystems Für Zylinder 572746, 572750, 572145 Best.-Nr. 544371 Für Zylinder 572748 Best.-Nr. 544372 Für Zylinder 572747 Best.-Nr. 544373 2 3
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==