130 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Antriebe Hydraulik Antriebe 1/2 Wegmesssystem für Zylinder Linearpotenziometer für die Montage an Zylindern mittels Anbausatz. – Anschlusskabel mit 4 mm Sicherheitsstecker – Ausgang: 0 – 10 V DC 1 Linearpotenziometer mit 200 mm Messhub – für Zylinder Best.-Nr. 572746 und 572750 mit Anbausatz Best.-Nr. 544371 oder – für Zylinder Best.-Nr. 572747 mit Anbausatz Best.-Nr. 544373 200 mm Messhub 167090 Linearpotenziometer mit 300 mm Messhub Für Zylinder Best.-Nr. 572748 mit Anbausatz Best.-Nr. 544372 300 mm Messhub 525953 2 Linearpotenziometer mit 450 mm Messhub Für direkte Montage an Zylinder Best.-Nr. 572749 und AluminiumProfilplatte 450 mm Messhub 525954 1 2 4 3 3 Linearantrieb Bestehend aus Schlitten, doppeltwirkendem Zylinder, Abdeckhaube mit Skala, Führungsstangen, Lineal, Joch und Wegmesssystem. – Betriebsdruck: 6 MPa (60 bar) – Maximal zulässiger Druck: 12 MPa (120 bar) – Leckölarme, selbstabdichtende Kupplungsnippel – Befestigungsmaterial – Kolben Ø: 16 mm – Kolbenstange Ø: 10 mm – Hub: 200 mm – Flächenverhältnis 1 : 1,6 Best.-Nr. 8028726 4 Gewicht, 5 kg, für Linearantrieb Gewicht zur Montage an die Linearantriebe (Best.-Nr. 8028726 und 192501), als zusätzliche Belastung einsetzbar. Best.-Nr. 34065
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==