149 → www.festo.com/didactic Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Zubehör > Ordnungsmittel Zubehör Ordnungsmittel Systainer-/Container-Einsätze Didaktik-Komponenten benötigen eine übersichtliche und sichere Aufbewahrung. Klemmen Sie einfach zwei Griffe an die Schmalseiten eines Einsatzes Ihrer Wahl und stapeln Sie dann die Einsätze im Systainer. Übrigens: Zwei große und ein kleiner Einsatz füllen genau eine Schublade eines Learnline-Containers. 1 Systainer-/Container-Einsatz A Abmessungen (B x T): 351 x 172 mm. Für Systainer der Größen 1 – 4. Best.-Nr. 8201536 2 Systainer-/Container-Einsatz B Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 4. Best.-Nr. 8201535 3 Systainer-/Container-Einsatz C Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 4. Best.-Nr. 8201537 4 Systainer-/Container-Einsatz D Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 4. Best.-Nr. 8201534 5 Systainer-/Container-Einsatz E Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 5. Best.-Nr. 8201540 6 Systainer-/Container-Einsatz F Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 5. Best.-Nr. 8201541 7 Systainer-/Container-Einsatz G Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 5. Best.-Nr. 8201538 8 Systainer-/Container-Einsatz H Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 5. Best.-Nr. 8201539 9 Systainer-/Container-Einsatz I Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 5. Best.-Nr. 8201542 10 Systainer-/Container-Einsatz J Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 5. Best.-Nr. 8201543 11 Systainer-/Container-Einsatz K Abmessungen (B x T): 351 x 264 mm. Für Systainer der Größen 1 – 5. Best.-Nr. 8201544 12 Systainer-/Container-Einsatz L Abmessungen (B x T): 351 x 172 mm. Für Systainer der Größen 1 – 4. Best.-Nr. 8201545 13/14/15 Griffe für Systainer-/ Container-Einsätze Die Griffe sind in drei verschiedenen Höhen lieferbar, passend für Systainer der Größen 2 – 5: – Griff 80: Höhe 80 mm – Griff 100: Höhe 100 mm – Griff 150: Höhe 150 mm Beim Stapeln der Einsätze im Systainer definiert die Höhe des Griffs den Abstand der aufeinander gestapelten Einsätze. Die Griffe können für alle Systainer-/ContainerEinsätze verwendet werden. Pro Einsatz werden zwei Griffe benötigt. 13 Griff 80 8201531 14 Griff 100 8201532 15 Griff 150 8201533 1 2 3 4 5 6 13/14/15 7 9 8 10 11 12
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==