Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

148 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Zubehör > Ordnungsmittel Zubehör Ordnungsmittel 1/2/3/4/5 Systainer mit T-LOC-System Stapelbares und miteinander verknüpfbares Koffersystem aus lichtgrauem Kunststoff. Der lichtblaue T-LOC-Drehverschluss zum Öffnen und Verknüpfen der Systainer ist mit einer Hand bedienbar. Mit vier Steckplätzen für Beschriftungen oder Markierungen im Scheckkartenformat. Größe I: außen 105 x 396 x 296, innen 75 x 383 x 267 Best.-Nr. 8022295 Größe II: außen 157,5 x 396 x 296, innen 127,5 x 383 x 267 Best.-Nr. 8022296 Größe III: außen 210 x 396 x 296, innen 180 x 382 x 266 Best.-Nr. 8022297 Größe IV: außen 315 x 396 x 296, innen 285 x 382 x 266 Best.-Nr. 8022298 Größe V: außen 420 x 396 x 296, innen 384 x 381 x 265 Best.-Nr. 8022299 Abmessungen jeweils H x B x T in mm. 1 2 3 4 5 7 6 Rollbrett für Systainer Rollbrett zum Transport von T-LOC- und Classic-Line-Systainern der Größe I bis V. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse. Best.-Nr. 549789 7 Aufbewahrungssystem für A4 EduTrainer Koffer mit genuteten Schaumplatten zur Aufnahme von A4 EduTrainern und fest angebrachtem Deckel mit Anschlag in offener Position. Die beiliegende Trennplatte erlaubt es, einen Bereich zur Aufbewahrung von Messgeräten und Leitungen abzutrennen und ermöglicht zusätzlich den komfortablen Zugriff auf einen EduTrainer mit 133 mm Breite. Die Außenseite besteht aus genarbten Schichtstoffplatten, die Kanten sind durch Metallprofile geschützt. Der Koffer ist mit einem stabilen, selbsteinklappenden Griff und zwei mit Bügelschloss abschließbaren Schnallen sowie mit Gummifüßen ausgestattet. Bietet Platz für bis zu drei A4 EduTrainer mit bis zu 399 mm Breite und zusätzlichem Zubehör. Best.-Nr. 8047571 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==