Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

156 → www.festo.com/didactic FluidSIM Design. Simulate. Learn. Seit mehr als 25 Jahren ist FluidSIM die weltweit führende Simulationssoftware zum Erstellen und Simulieren von Schaltplänen in der Pneumatik, Hydraulik und Elektrotechnik. FluidSIM ermöglicht das Erwerben von wertvollen technischen Kompetenzen, indem Schaltungen entworfen, durch Simulation zum Leben erweckt und durch Interaktion optimiert werden. Die Simulation von Steuerungen und Prozessen ist längst industrieller Standard, der die Vermeidung von Fehlern sowie eine Steigerung der Effizienz und Qualität sicherstellt. Lernziele FluidSIM ermöglicht es den Lernenden, ihre Fähigkeiten in der Automatisierungstechnik auf praktische Weise zu entwickeln und komplexe Aufgaben zu bewältigen. Zu den Lernzielen von FluidSIM gehören: – Erstellung von Schaltplänen – Identifikation und Vermeidung von Fehlern – Optimierung von Lösungsschaltplänen durch interaktive Simulationen – Verständnis der Lösungsentwicklung – Beobachten von Auswirkungen durch Echtzeitsimulationen Komponenten-Bibliothek In FluidSIM stehen den Nutzern die Komponenten-Bibliotheken für Pneumatik, Hydraulik und Elektrotechnik sowohl einzeln als auch gemeinsam zur Verfügung. Die KomponentenBibliotheken umfassen hunderte an pneumatischen, hydraulischen, steuerungstechnischen, elektrischen und digitalen Komponenten und werden ständig erweitert und überarbeitet. GRAFCET In FluidSIM lassen sich GRAFCETDiagramme erstellen und in Simulationen einbeziehen. Diese umfassen: – GrafEdit: normgerechtes Erstellen von GRAFCETs – GrafView: Visualisierung des als GRAFCET abgebildeten Steuerungsablaufs – GrafControl: Steuerung des Prozesses mit dem GRAFCET, inklusive Fehlersimulation und Prozessüberwachung – GrafPLC: herstellerneutrale Steuerung aller fluid- und elektrotechnischen Anlagen Reale und virtuelle Messgeräte FluidSIM bietet reale als auch virtuelle Messgeräte zur Integration in Schaltungen. Reale Messgeräte werden vor der Simulation und virtuelle Messgeräte entweder vor oder auch während der Simulation eingefügt, um sämtliche Zustandsgrößen anzuzeigen. Im Gegensatz zu realen Messgeräten beeinflussen virtuelle Messgeräte die Schaltungen nicht. Sie zeigen somit die reinen von FluidSIM simulierten Werte der Schaltung an. Virtuelle Messgeräte lassen sich sowohl in elektrischen als auch in pneumatischen und hydraulischen Schaltkreisen anwenden. Lernsoftware > FluidSIM Fehlermodelle und -diagnosen FluidSIM verfügt über ein neuartiges Diagnosekonzept. Dieses ermöglicht die Zusammenstellung von bereits verfügbaren Fehlermodellen für verschiedene Bauteile. Vor einer Simulation kann eine bestimmte Fehlerkonfiguration ausgewählt werden, welche Einfluss auf die danach stattfindende Simulation hat. Während dieser Simulation werden mit Hilfe virtueller Messgeräte defekte Bauteile identifiziert und anschließend virtuell repariert. Unterrichtsvorbereitung und Lernmaterialien FluidSIM erleichtert die Unterrichtsorganisation durch den Expertenmodus, mit dessen Hilfe Profile erstellt und Lernenden zugewiesen werden. Profile ermöglichen das Eingrenzen von beispielsweise Funktionen, Komponenten und Fehlermodellen, sodass Lernende sich ausschließlich mit den für sie relevanten Funktionen und Aufgaben beschäftigen. Zusätzlich stehen auf FluidSIM multimediale Lerninhalte zur Verfügung, um den Unterricht interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Design. Simulate. Learn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==