Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

157 → www.festo.com/didactic Lernsoftware > FluidSIM Schnittstellen zu praktischen Anwendungen Mit FluidSIM erproben Lernende theoretisch erlerntes Wissen direkt in der Praxis. Signale werden entweder über die angeschlossene Hardware oder über Schnittstellen aus anderen Programmen übertragen. Dabei sind alle Parameter identisch mit denen der Trainingspakete von Festo Didactic und können zusätzlich in allen Dimensionen an die Merkmale anderer Komponenten angepasst werden. Die EasyPort-Hardware ermöglicht die Nutzung von FluidSIM sowohl als Steuerung für reale Anlagen als auch als Ersatz für diese. Zusätzlich wird der Industriestandard OPC UA unterstützt und richtet FluidSIM noch näher an der Industrie aus. Nutzungsvarianten FluidSIM kann in verschiedenen Varianten genutzt werden. Je nach Lizenz steht Nutzern die Web-Version, die Windows-Version sowie die Integration von FluidSIM in unser digitales Lernportal Festo LX zur Verfügung. Web-Version Mit der Web-Version von FluidSIM sind alle Nutzer geräteunabhängig. Somit kann FluidSIM überall und jederzeit von jedem Endgerät aus (z.B. iPad) genutzt werden. Aktuell enthält die Web-Version eine eingeschränkte Anzahl der wichtigsten Funktionen. Updates werden regelmäßig integriert, sodass die Funktionalitäten der Web-Version und der Windows-Version zukünftig nahezu gleich sind. Windows-Version In der Windows-Version sind alle Funktionalitäten und Inhalte von FluidSIM enthalten. Zu beachten ist, dass diese Version ausschließlich auf Geräten mit WindowsBetriebssystem ausführbar ist. Eine Offline-Nutzung ist in dieser Version möglich. Integration in Festo LX Mit der Integration von FluidSIM in Festo LX lassen sich Simulationsaufgaben direkt in Festo LX von Lehrenden erstellen und im Anschluss von den Lernenden bearbeiten und simulieren. Nutzer müssen dafür nun nicht mehr zwischen den zwei Programmen wechseln. Lizenzierungsmöglichkeiten Zur Lizenzierung von FluidSIM stehen die beiden Varianten FluidSIM 365 sowie FluidSIM 6 zur Verfügung. Mit der Lizenzversion FluidSIM 365 erhalten Nutzer Zugriff auf die Web- und Windows-Version sowie die Funktionen von FluidSIM innerhalb von Festo LX. In der FluidSIM 365 Lizenz sind sämtliche Updates und Upgrades inbegriffen. In einer reinen FluidSIM 6 Lizenz sind sämtliche Updates der Version 6 inbegriffen. Upgrades auf eine höhere Version sind nicht enthalten, ebenso nicht die Nutzung der WebVersion und die Funktionen von FluidSIM innerhalb von Festo LX. In jeder Variante erhalten Nutzer maximale Flexibilität, was den Einsatz der Lizenzen betrifft. So kann ein Teil der Lizenzen für die Web-Version, ein anderer Teil für die Windows-Version und der restliche Teil für die Nutzung von FluidSIM in Festo LX genutzt werden. Hierbei wird das Floating-Prinzip angewandt – sobald ein Nutzer eine Lizenz nicht mehr aktiv nutzt, steht diese für den nächsten Nutzer in der Organisation zur Verfügung. FluidSIM 365 – 1 Jahr Pneumatik 8198195 Hydraulik 8198196 Elektrotechnik 8198197 FluidSIM 365 – 3 Jahre Pneumatik 8198198 Hydraulik 8198199 Elektrotechnik 8198200 FluidSIM 365 – 5 Jahre Pneumatik 8198201 Hydraulik 8198202 Elektrotechnik 8198203 FluidSIM 6 Pneumatik 8198189 Hydraulik 8198190 Elektrotechnik 8198191 FluidSIM auf einen Blick – Komfortable Erstellung von Schaltplänen sowie deren interaktive Simulation – Zugeschnittene Inhalte auf die Lernsysteme von Festo Didactic – Verschiedene Nutzungsvarianten: Web, Windows und über digitales Lernportal Festo LX – Nutzung online und offline möglich – Schnelle Lernvorbereitung und individuelles Lernen – Erlernen der Auswirkungen von Veränderungen in einem technischen Aufbau und Beobachten der unmittelbaren Folgen durch Echtzeitsimulation – Umfangreiche Bibliothek mit pneumatischen, hydraulischen, steuerungstechnischen, elektronischen und digitalen Komponenten – Reale und virtuelle Messgeräte – Fehlermodelle zur Entwicklung von Fähigkeiten zur Fehlersuche und -vermeidung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==