170 → www.festo.com/didactic Learning Media > Set of Posters Optische Anzeige Digitale Anzeige Pneumatikmotor mit wechselnder Volumenstromrichtung und zwei Drehrichtungen Pneumatikmotor mit einer Volumenstromrichtung E2 A E1 A E1 E2 A E ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053610de K A E A E E A A E R S A A A E1 E2 2 1 3 4 2 1 2 1 Elektrik-, Pneumatik- und Logiksymbole Energieumformung Betätigungen Muskelkraft-Betätigung Ventile Wegeventile Mechanische Betätigung Leitung pneumatische Energiequelle Leitungsverbindung Luftauslass ohne Anschlussmöglichkeit Druckanschlussstelle, verschlossen Schnelltrennkupplung ohne Rückschlagventil, gekuppelt DreiwegeDrehverbindung Luftauslass mit Anschlussmöglichkeit Schalldämpfer Leitungskreuzung Vakuumpumpe durch Stößel in Ausgangsstellung betätigt durch Pedal durch Ziehen durch Rolle durch Drücken durch Hebel durch Rollenhebel, Betätigung nur in einer Verfahrrichtung Energieübertragung Gegenüberstellung von Verknüpfungsgliedern Filter Lufttrockner Wartungseinheit mit Öler (vereinfachte Darstellung) Luftbehälter Öler Kombinierte Betätigung Mechanische Bestandteile durch Magnetspule mit einer wirksamen Wicklung durch Magnetspule und Vorsteuerventil Rasten federzentriert pneumatisch betätigt, unterschiedlich große Steuerflächen durch Elektromotor mit kontinuierlicher Drehbewegung durch Magnetfeld betätigt durch Schrittmotor durch Magnetspule mit zwei entgegenwirkenden Wicklungen durch Magnetspule oder Handhilfsbetätigung und Vorsteuerventil Anschlussbezeichnungen für 5/2und 5/3-Wegeventile für 4/2und 4/3-Wegeventile für 2/2und 3/2-Wegeventile P A R – – Z Z – 1 4 2 5 3 12 10* 14 * Steueranschluss, an Ventilen mit DurchflussRuhestellung (NICHT-Funktion) P B R A – – Y Z P B S A R – Y Z Schnelltrennkupplung mit zwei Rückschlagventilen, gekuppelt Disjunktion Konjunktion Inhibition Nor Nand Zeitglied – einstellbar –anzugverzögert Zeitglied – einstellbar –abfallverzögert Speicher Symbol nach EN 60617-12 Funktionstabelle Gleichung Benennung Darstellung nach EN60617-7 elektrisch Darstellung nach ISO1219-1 pneumatisch E A 1 Implikation Identität E 0 1 A 0 1 Negation A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E A=E E 0 1 A 1 0 E A 1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 0 0 0 1 A E2 E1 & E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 0 0 1 0 A E2 E1 & E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 0 1 1 1 A E2 E1 1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 1 0 1 1 1 A E2 E1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 1 0 0 0 1 A E2 E1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 1 1 1 0 A E2 E1 & S 0 0 1 1 R A A 0 1 0 1 a 0 1 0 n-1 a 1 0 1 n-1 S S A R R A A E t1 A E t2 Schnelltrennkupplung ohne Rückschlagventil, entkuppelt; d.h. Leitung offen Schnelltrennkupplung mit zwei Rückschlagventilen, entkuppelt; d.h. Leitung geschlossen Filter mit Abscheider, mit manuellem Ablass Flüssigkeits-Abscheider, mit automatischem Ablass Kühler mit Volumenstromlinien für die Fließrichtung des Kühlmediums Kühler ohne Volumenstromlinien für die Fließrichtung des Kühlmediums 2/2-Wegeventil Sperr-Ruhestellung 3/2-Wegeventil Sperr-Ruhestellung 3/3-Wegeventil Mittelstellung gesperrt 5/2-Wegeventil Wegeventil mit Zwischenstellungen – Stetigventil 5/3-Wegeventil Mittelstellung gesperrt 2/2-Wegeventil Durchfluss-Ruhestellung 3/2-Wegeventil Durchfluss-Ruhestellung 4/2-Wegeventil 5/3-Wegeventil Mittelstellung entlüftet Einfachwirkender Zylinder, Rückbewegung durch äußere Kraft Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger Kolbenstange Doppeltwirkender Zylinder mit zweiseitiger Kolbenstange Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung (Pneumatischer Linearantrieb) Druckmittelwandler Doppeltwirkender Zylinder mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung Einfachwirkender Zylinder, Rückbewegung durch Feder Volumenstrommessgerät Temperaturmessgerät (Thermometer) Drehantrieb/Schwenkantrieb mit begrenztem Schwenkwinkel Drehzahlmessgerät Druckmessgerät (Manometer) pneumatisch betätigt Elektrische Betätigung 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 A E A K E Kompressor durch Federstab A E2 E1 Zubehör Mess- und Anzeigegeräte E2 A E1 A E A E2 E1 A E1 E2 A E2 E1 A E2 E1 A E1 E2 A E1 E2 K1 K K E1 K1 E2 A K S K R K A durch Drehen 5 Greifer, doppeltwirkend, mit Permanentmagnet amKolben Pneumatischer Muskel (Schlauchzylinder) Rückstellung durch Feder Vakuumerzeuger Saugnapf p1 p2 Druckübersetzer, einfachwirkend, der einen pneumatischen Druck p1 in einen höheren hydraulischen Druck p2 umwandelt 3 1 2 3 2 1 1 2 3 Wartungseinheit ohne Öler (vereinfachte Darstellung) 2 3 4 5 1 5/3-Wegeventil Mittelstellung belüftet 2 3 4 5 1 Absperrventil Rückschlagventil Wechselventil Rückschlagventil mit Feder Zweidruckventil Sperrventile Druckbegrenzungsventil, einstellbar Folgeventil mit Entlüftung, einstellbar Druckregelventil ohne Abflussöffnung, einstellbar Druckventile 2 1 2 1 3 2 1 Druckregelventil mit Abflussöffnung, einstellbar 2 3 1 12 2 1 2 1 entsperrbares Rückschlagventil mit Feder 2 1 21 2 1 1 2 1 1 Schnellentlüftungsventil 2 3 1 Wartungseinheit – Filter mit manuellem Ablass, Regler mit manueller Einstellung, Druckregelung, Druckanzeige und Öler (ausführliche Darstellung) durch Wippe 2 1 3 Pneumatische Betätigung Rückstellung durch Luftfeder durch Magnetspule oder Handhilfsbetätigung durch Magnetspule oder Handhilfsbetätigung mit Raste ISO11727 genormte Bezeichnung frühere Bezeichnung A I 0 1 1 tabgelaufen Q 0 0 1 0 0 1 I 0 1 0 Q 0 0 1 0 1 0 tabgelaufen Drosselrückschlagventil, einstellbar Drosselventil, einstellbar Drosselventil, fest Stromventile 1 2 2 2 1 1 Zylinder 1A1 1 2 3=1 vorne hinten Weg Schritte Schaltplansystematik einer pneumatischen Steuerung Arbeitselement Versorgungselemente Verarbeitungselement Zusatzelemente Stellelement GRAFCET (EN 60848) Eingabeelemente (Vorhub) Eingabeelement (Rückhub) Weg-Schritt-Diagramm 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1B2 1B1 1A1 1V3 1V1 1S1 0Z1 1V4 1B1 1B2 2 3 1 4 5 14 12 1V2 1B2 1S1*1B1 0 1 1A1:=1 2 ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053611de 3 Start 1A1:=0 1B1 1B2 1S1 Start „ “ Um eine einheitliche Kennzeichnung der mechanischen Signalgeber (S) und der berühungslosen Signalgeber (B) in pneumatischen und elektropneumatischen Schaltplänen zu erreichen, wurde eine Kennzeichnung nach ISO 1219-2 und DIN/EN 61346-2 gewählt. „Startbedingung“ „ “ Zylinder Vorhub „ “ Zylinder Rückhub „vordere Endlage erreicht“ 1B1 ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053616en Directional control valves 3/2-way valve Stop valves One-way flow control valve Pressure control valves Pressure regulator Pressure relief valve Sequence valve 5/2-way valve 5/3-way valve Shuttle valve Dual-pressure valve Quick-exhaust valve form2 form1 2 1 1 2 1 1 1 14 12 2 4 3 5 2 1 3 2 3 14 5 12 4 1 1 2 3 2 1 3 2 1 12 2 3 14 5 12 4 1 1 14 12 2 4 3 5 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 12 2 3 2 1 3 2 1 12 3 1 2 3 3 Pneumatic – Directional control, stop and pressure control valves 5/2-way double solenoid valve, pilot actuated optical capacitive inductive Proximity sensors, electrical magnetic 3/2-way solenoid valve, directly controlled 3/2-way solenoid valve, pilot actuated 5/2-way solenoid valve, pilot actuated Pressure switch (PE-converter, adjustable) Relay pressure switch: connection to P1 vacuum switch: connection to P2 differential pressure switch: p1 p2 connection to P1 and P2, ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053617en Limit switch, electrical Electrical and electropneumatic components 2 1 4 1M1 1M1 14 (1M1) 1 2 4 3 5 12 (1M2) 1M2 14 12 11 A1 A2 1 82 3 2 2 3 5 4 1 1M1 A1 A2 2 1 11 14 A1 A2 12 21 24 22 4 3 A1 A2 1 4 A1 A2 2 p BN BK BU p 1 2 3 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 2 3 5 4 1 2 1 3 12 (1M1) 82 14 (1M1) 1 2 4 3 5 P1 P2 adjusting screw 2 1 3 12 (1M1) 1M1 Pneumatics Set of Posters ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 051269en cylinder barrel piston rod Mounting types Rotary drive/semi-rotary drive with limited angle of rotation Pneumatic gripper, double-acting Cylinder with guide unit Single-acting cylinder for sensing proximity Swivel/linear drive, double-acting with permanent magnet on the piston adjustable end position cushioning adjustable end position cushioning guidebush piston seal seal and wiper bearing cap seal piston endcap cushioning piston Pneumatic linear drive Pneumatic linear drive with magnetic coupling permanent magnet Pneumatic – Power components Double-acting cylinder for proximity sensing with adjustable cushioning at both ends Everything that you need to know: 5 posters on pneumatics The updated edition of the popular DIN A1 posters is also supplied rolled up and quickly provides a comprehensive overview. All symbols and designations comply with the current ISO 1219-1 and EN 81346-2 standards. Poster topics: – Electrical, pneumatic, and logic symbols – Circuit diagram systematics of a pneumatic control – Electric and electropneumatic elements – Pneumatics—directional control valves, shut-off valves, and pressure regulators – Pneumatics—working elements de 193129 en 551015 Timer – adjustable – switch-on delayed Memory Implication pneumatic motor with alternating flow direction and two directions of rotation pneumatic motor with one flow direction I2 Q I1 Q I1 I2 Q I 053614en Q I Q I I Q Q I Q Q Q I1 I2 Electrical, pneumatic and logic symbols Energy conversion Manual actuation Actuation Directional control valves Valves Mechanical actuation line pneumatic energy source line connection air outlet without connection option pressure supply port, closed quick decoupler without non-return valve, coupled three-way rotary connection air outlet with connection option silencer crossing line vacuum pump by plunger actuated in initial position by pedal by roller by pushing by lever by roller lever, actuation in one direction of travel only Energy transfer shut-off valve filter air dryer service unit with lubricator (simplified representation) reservoir lubricator Combined actuation Mechanical components by solenoid coil with one active winding by solenoid coil and pilot valve detents spring-centred pneumatically actuated, different size control areas by electric motor with continuous rotary motion magnetic field actuated by stepper motor by solenoid coil with two counter-windings by solenoid coil or manual override and pilot valve Port designations for 5/2-way and 5/3-way valves for 4/2-way and 4/3-way valves for 2/2-way and 3/2-way valves P A R – – Z Z – 1 4 2 5 3 12 10* 14 * pilot port, on valves with normally open position (NOT function) P B R A – – Y Z P B S A R – Y Z quick decoupler with two non-return valves, coupled I Q I Q Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I Q=I I Q I Q I1 I2 Q Q I2 I1 I1 I2 Q Q I2 I1 I1 I2 Q Q I2 I1 I1 I2 Q Q I2 I1 I1 I2 Q Q I2 I1 I1 I2 Q Q I2 I1 R Q Q q q S S Q R R Q texpired Q I Q I quick decoupler without non-return valve, decoupled; i.e. line open quick decoupler with two non-return valves, decoupled; i.e. line closed filter with separator, with manual drain fluid separator, with automatic drain cooler with flow lines for the direction of flow of coolant cooler without flow lines for the direction of flow of coolant 2/2-way valve normally closed position 3/2-way valve normally closed position 3/3-way valve mid-position closed 5/2-way valve directional control valve with intermediate positions – dynamic control valve 5/3-way valve mid-position closed 2/2-way valve normally open position 3/2-way valve normally open position 4/2-way valve non-return valve shuttle valve one-way flow control valve, adjustable non-return valvewith spring dual-pressure valve Stop valves 5/3-way valve mid-position exhausted pressure relief valve, adjustable sequence valve with exhaust, adjustable pressure regulator without vent hole, adjustable Pressure control valves flow control valve, adjustable single-acting cylinder, return motion by external force double-acting cylinder with piston rod at oneend double acting cylinder with through piston rod double-acting rodless cylinder with adjustable cushioning at both ends (pneumatic linear drive) pressure medium converter double-acting cylinder with adjustable cushioning at both ends single-acting cylinder, return motion by spring force flowmeter temperature gauge (thermometer) rotary drive/semi-rotary drive with limited angle of rotation tachometer pressure gauge pneumatically actuated Electrical actuation flow control valve, fixed Q I Q I compressor by whisker pressure regulator with vent hole, adjustable Q I2 I1 I2 Q I1 Q I Q I2 I1 Q I1 I2 Q I2 I1 Q I2 I1 Q I1 I2 Q I1 I2 K1 I1 K1 I2 Q Q by turning 5 gripper, double acting, with permanent magnet on the piston fluidic Muscle (hose cylinder) reset via spring vacuum generator suction cup p1 p2 pressure booster, single-acting, which converts a pneumatic pressure p1 into higher hydraulic pressure p2 3 1 2 service unit without lubricator (simplified representation) 5/3-way valve mid-position pressurised Flow control valves piloted non-return valve with spring 2 1 1 2 1 1 quick-exhaust valve 2 3 1 service unit – filter with manual drain, regulator with manual adjustment, pressure control, pressure display and lubricator (detailed representation) by rocker Pneumatic actuation reset by pneumatic spring by solenoid coil or manual override by solenoid coil or manual override with detent ISO11727 Standardised designation 2 1 Q by pulling Timer – adjustable witch-off delayed –s Comparison of logic elements Equation Function table Designation Identity Or And electrical Representation to Representation to pneumatic Symbol to EN 60617-12 texpired Previous designation Measurement and display devices Accessories optical indicator digital display 1 cylinder 1A1 front rear path steps Power component Supply components Processing component Control components Adjusting component Input components (forward stroke) Input component (return stroke) Displacement-step diagram 053615en In order to achieve identical identification of mechanical signal generators (S) and contactless signal generators (B) in pneumatic and electro-pneumatic circuit diagrams, identification has been selected according to ISO 1219-2 and DIN/EN 61346-2. Systematic control diagram of a pneumatic control system 1A1:=1 “start condition” “cylinder advance stroke” “ ” cylinder return stroke “forward end position reached” 1S1 “Start”
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==