Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

129 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en pneumatique > Composants > Raccordement, répartition Pneumatique Raccordement, répartition 1 Distributeur de mise sous pression avec filtre-détendeur, 5 µm Filtre-régulateur de pression avec manomètre, distributeur de mise en circuit, raccords enfichables et fiches mâles, monté sur un support orientable. Le filtre avec séparateur d’eau débarrasse l’air comprimé des impuretés, des dépôts, de la rouille et des condensats. Le manodétendeur régule l’air comprimé appliqué à la pression de service paramétrée et compense les variations de pression. La vis de purge de l’eau de condensation se trouve sur la cuve de filtre. Le distributeur de mise en circuit assure la mise sous pression/à l’échappement de la zone de pression raccordée. Le distributeur de mise en circuit est actionné par le bouton de réglage. – Version : filtre fritté avec séparateur d’eau, manodétendeur à piston – Pression primaire : 1600 kPa max. (16 bar) – Pression de travail : 1200 kPa max. (12 bar) – Finesse du filtre : 5 µm – Quantité de condensat : 43 cm3 – Raccord : G 1/8 et pour tuyau plastique de 6 mm de diamètre extérieur Réf. 526337 2 Distributeur de mise en circuit avec filtre-détendeur Filtre-détendeur avec manomètre et distributeur de mise en circuit, monté sur un support orientable. Le distributeur de mise en circuit assure la mise sous pression/à l’échappement de la zone de pression raccordée. – Version : filtre fritté avec séparateur d’eau, manodétendeur à piston – Débit nominal normal : 110 l/min – Plage de réglage de pression : 50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar) – Finesse du filtre : 5 µm – Raccord : G 1/8 et pour tuyau plastique de 6 mm de diamètre extérieur Réf. 540691 3 Distributeur de mise en circuit avec filtre-détendeur, verrouillable Filtre-détendeur avec manomètre et distributeur de mise en circuit, monté sur un support orientable. Le distributeur de mise en circuit assure la mise sous pression/à l’échappement de la zone de pression raccordée. Le distributeur de mise sous pression est verrouillable, ce qui empêche toute mise sous pression involontaire. – Type : distributeur de mise en circuit verrouillable, filtre-détendeur avec manomètre, distributeur de mise en circuit – Débit nominal normal : 750 l/min – Pression de service : 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Finesse du filtre : 40 µm – Raccord : G 1/8 et pour tuyau plastique de 6 mm de diamètre extérieur Réf. 4795290 4 Tuyau plastique Particulièrement flexible et résistant à la pression. 4 x 0,75 argent 10 m 151496 3 x 0,5 argent 5 m 197118 6 x 1 argent 5 m 152963 Quantité minimale de commande/unité d’emballage : 50 m 4 x 0,75 argent 152584 4 x 0,75 bleu 159662 4 x 0,75 noir 159663 4 x 0,75 rouge 178410 4 x 0,75 jaune 178417 4 x 0,75 vert 178424 5 Accumulateur L’accumulateur avec système d’encliquetage permet un montage sur la plaque profilée. L’accumulateur est équipé des deux côtés de raccords pneumatiques enfichables. Fonctions : – Génération de pressions statiques à l’aide d’un limiteur de débit unidirectionnel – Établissement de durées élevées de temporisation en association avec des distributeurs temporisateurs et des limiteurs de débit – Compensation des variations de pression – Utilisation comme réservoir en cas de chute brusque de la pression – Création d’un système asservi avec temporisation de premier ordre (PT1) – Fluide : air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié – Pression de service : 0 – 1600 kPa (0 – 16 bar) – Raccord : des deux côtés pour tuyau plastique de 4 mm de diamètre extérieur – Système de fixation rapide Quick-Fix 5 Accumulateur pneumatique, 0,4 l – Volume : 400 ml Réf. 152912 Accumulateur pneumatique, 0,1 l – Volume : 100 ml Réf. 573281 6 Bloc de distribution Bloc de distribution avec huit clapets anti-retour à fermeture automatique. permet, grâce à un raccord collectif (pour tuyau plastique de 6 mm de diamètre extérieur), l’alimentation en air comprimé de la commande via huit raccords individuels (pour tuyau plastique de 4 mm de diamètre extérieur). Réf. 152896 2 3 1 5 6 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==