Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

130 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en pneumatique > Composants > Capteurs/techniques de mesure Pneumatique Capteurs/techniques de mesure 1 Manomètre Le manomètre indique la pression dans les commandes pneumatiques. – Type : manomètre à tube de Bourdon – Plage d’affichage : 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Classe de qualité : 1,6 – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 152865 2 Vacuomètre – Plage rouge/verte réglable – Plage d’affichage/pression de service : –100 – 0 kPa (–1 – 0 bar) – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 573042 3 Capteur de pression avec affichage Capteur de pression relative piézo-résistif avec affichage LCD, fonction de commutation librement programmable, hystérésis réglable et sortie analogique pour l’enregistrement direct des valeurs mesurées. – Orientable sur 210°, encliquetable tous les 15° – Tension de service : 15 – 30 V DC – Sortie de commutation PNP – Sortie analogique : 0 – 10 V DC – Raccord pneumatique pour tuyau plastique de 4 mm de diamètre extérieur – Plage de mesure de pression : 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Système de fixation rapide Quick-Fix Symboles selon la norme IECK Réf. 572745 Symboles selon la norme NEMA Réf. 8062966 4 Capteur de proximité, électronique avec fixation sur vérin Capteur de proximité magnétorésistif, actionné magnétiquement – Raccordement via des connecteurs femelles de sécurité 4 mm – Sortie de commutation : contact à fermeture (PNP) avec témoin d’état de commutation – Résistance aux courts-circuits et surcharges avec protection contre l’inversion de polarité – Tension de service : 5 – 30 V DC – Courant de sortie : 100 mA maximum – Temps de commutation (marche/ arrêt) : 1 ms maximum – Système de fixation pour vérin de diamètre 20 mm, 2x rainure de capteur 8 pour l’insertion simultanée d’un capteur de proximité pneumatique et d’un capteur de proximité électronique. Réf. 2344752 5 Capteur de proximité, pneumatique, avec fixation sur vérin Distributeur 3/2, normalement fermé, à commande magnétique – Raccord pneumatique pour tuyau plastique de 4 mm de diamètre extérieur – Plage de pression : 200 – 800 kPa (2 – 8 bar) – Temps de commutation (marche/ arrêt) 22 ms/52 ms – Témoin d’état de commutation optique – Système de fixation pour vérin de diamètre 20 mm, 2x rainure de capteur 8 pour l’insertion simultanée d’un capteur de proximité pneumatique et d’un capteur de proximité électronique. Réf. 2764815 Fixation sur vérin pour capteurs de proximité pneumatiques et électroniques Système de fixation pour vérin de diamètre 20 mm, 2x rainure de capteur 8 pour l’insertion simultanée d’un capteur de proximité pneumatique et d’un capteur de proximité électronique. Capteur de proximité non compris dans la fourniture. Réf. 8201547 6 Capteur de pression, analogique Le capteur analogique de pression est un capteur de pression piézorésistif relatif à amplificateur et compensation de température intégrés dans un boîtier en aluminium. – Valeur mesurée : pression relative – Processus de mesure : capteur de pression piézorésistif – Plage de mesure de pression : 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Pression max. : 1400 kPa (14 bar) – Tension de service : 12 – 30 V DC – Sortie analogique : 0 – 10 V, 0 – 20 mA – Erreur totale : ±1 % de la valeur finale – Fluide de service : air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm – Raccord électrique : connecteurs de sécurité femelles 4 mm – Fréquence maximale : 100 Hz – Protection électrique : contre les courts-circuits et l’inversion de polarité – Raccord pneumatique : pour tuyau plastique de 4 mm de diamètre extérieur. – Système de fixation rapide Quick-Fix Le capteur émet également un signal pour les pressions <0 bar. La linéarité et la proportionnalité ne sont pas garanties dans ce cadre. Réf. 167094 1 2 3 4 6 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==