Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

150 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Groupes Hydraulique Groupes 1 2 1 Groupe générateur hydraulique avec deux pompes à débit constant combinées Recommandé pour atteindre des vitesses plus élevées sur les vérins et des régimes plus élevés sur les moteurs. Convient également parfaitement à l’établissement de courbes caractéristiques des distributeurs. – Intégrable dans les systèmes de poste de travail mobiles Learnline – Type de pompe : 2 roues à engrenages extérieurs, chacune avec limiteur de pression réglable de 0 à 6 MPa (0 – 60 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Moteur avec protection contre les surcharges, et commutateur MARCHE/ARRÊT sur système de fixation rapide Quick-Fix – Puissance nominale : 1,1 kW – Réservoir : volume 40 l, regard, indicateur de température, vis de purge – Couvercle de réservoir avec filtre à air et filtre de retour – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile pour P et T – Boîte de jonction pour retour sans pression – Flasque de raccordement pour le retour du récipient de mesure – Dimensions : 700 x 320 x 550 mm (L x P x H) – Poids : 65 kg (vide) Variante courant alternatif, 230 V/50 Hz – Groupe avec moteur à courant alternatif, monophasé et condensateur de démarrage – Débit 2x 3,6 l/min Réf. 539733 Variante courant triphasé, 400 V/50 Hz – Groupe avec moteurs triphasés, 3 phases – Débit 2x 3,7 l/min Réf. 541115 Tous les groupes 230 V avec connecteur mâle Schuko CEE 7 convenant pour : DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Note : pour des raisons de sécurité, nous livrons toujours les groupes générateurs hydrauliques sans remplissage d’huile. Veuillez commander l’huile séparément. 2 Groupe générateur hydraulique à pompe à débit constant Idéal pour les postes de travail hydrauliques individuels lors de tous les essais avec les jeux d’appareils standard TP 500 et TP 600. – Fixation sur unité Learnline avec support universel (réf. 539736) – Fixation sur Learntop-S : directe – Type de pompe : roue à engrenages extérieurs avec limiteur de pression réglable de 0 à 6 MPa (0 – 60 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Moteur : courant alternatif, monophasé avec protection contre les surcharges, condensateur de démarrage et commutateur MARCHE/ARRÊT – Réservoir : volume 5 l, regard, indicateur de température, vis de purge – Filtre à air et filtre de retour – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile pour P et T – Boîte de jonction pour retour sans pression – Flasque de raccordement pour le retour du récipient de mesure – Dimensions : 580 x 300 x 180 mm (L x P x H) – Poids : 19 kg (vide) Variante courant alternatif – 220 – 230 V/50 – 60 Hz – Puissance nominale : 650 W – Débit de 2,3 à 2,7 l/min Réf. 152962 Variante courant alternatif – 120 V/60 Hz – Puissance nominale : 450 W – Débit de 2,7 l/min (0,7 gpm) Réf. 8065049

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==