Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

149 → www.festo.com/didactic 1 Groupe générateur hydraulique avec combinaison de pompes à débit variable et à débit constant Particulièrement adapté à tous les essais avec les jeux d’appareils standard TP 800 et autres applications hydrauliques mobiles, notamment les processus régulés par Load-Sensing (LS). – Intégrable dans les systèmes de poste de travail mobiles Learnline – Pompes : pompe à pistons axiaux avec régulateur hydraulique Load-Sensing limité à 4 l/min (1 gpm) de débit et pompe à engrenages extérieurs avec limiteur de pression réglable de 0 à 6 MPa (0 – 60 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Moteur avec protection contre les surcharges et commutateur MARCHE/ARRÊT sur système de fixation rapide Quick-Fix – Puissance nominale : 1,1 kW – Réservoir : volume 40 l, regard, indicateur de température, vis de purge – Couvercle de réservoir avec filtre à air et filtre de retour – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile pour P et T – Boîte de jonction pour retour sans pression – Flasque de raccordement pour le retour du récipient de mesure – Dimensions (L x P x H) : 700 x 320 x 550 mm – Poids : 80 kg (vide) 1 Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Groupes Hydraulique Groupes Tous les groupes 230 V avec connecteur mâle Schuko CEE 7 convenant pour : DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Note : pour des raisons de sécurité, nous livrons toujours les groupes générateurs hydrauliques sans remplissage d’huile. Veuillez commander l’huile séparément. Variante courant alternatif, 230 V/50 Hz – Groupe avec moteurs à courant alternatif, monophasés et condensateurs de démarrage – Débit de la pompe à débit constant 3,8 l/min Réf. 8065075 Variante courant alternatif, 208 V/60 Hz – Groupe avec moteur triphasé, 3 phases – Débit de la pompe à débit constant : 4,5 l/min (1,2 gpm) Réf. 8073527 Variante courant triphasé, 400 V/50 Hz – Groupe avec moteur triphasé, 3 phases – Débit de la pompe à débit constant : 3,8 l/min Réf. 8065076

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==