152 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Composants > Électronique de commande/régulation Électronique de commande/régulation 1 3 1/2 Entrée de signal électrique L’appareil comporte un manocontact lumineux (réglage), trois boutons-poussoirs lumineux (interrupteurs) avec raccords et deux barres omnibus pour l’alimentation électrique. – Jeu de contacts : 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture – Capacité de charge du contact : 2 A maximum – Puissance absorbée : Lampe miniature 0,48 W 1 Symboles selon la norme IEC Réf. 162242 2 Symboles selon la norme NEMA Réf. 8062950 3 Module de voyants et de répartition électrique L’appareil comporte un indicateur sonore et huit voyants avec des raccords, ainsi que trois barres omnibus pour l’alimentation électrique. Des paires de connecteurs femelles métallisés pour chaque lampe permettent également d’utiliser l’élément comme répartiteur. – Puissance absorbée de l’indicateur sonore : 0,04 W – Puissance absorbée du voyant : 1,2 W – Fréquence de l’indicateur sonore : 420 Hz Réf. 162244 5 4/5 Relais, triple L’appareil comporte trois relais avec leurs raccords et deux barres omnibus de l’alimentation électrique. – Capacité de charge des contacts : max. 5 A – Puissance de coupure : max. 90 W – Temps de mise sous tension : 10 ms – Temps de mise hors tension : 8 ms 4 Symboles selon la norme IEC Réf. 162241 5 Symboles selon la norme NEMA Réf. 8062958 6/7 Relais temporisé, double L’appareil comporte un relais temporisé à la mise hors tension et un autre temporisé à la mise sous tension. Les deux relais temporisés peuvent être paramétrés très précisément à l’aide d’un bouton de réglage du potentiomètre. – Jeu de contacts : 2 contacts à fermeture, 2 contacts à ouverture – Capacité de charge du contact : 5 A maximum – Puissance de coupure : 100 W maximum – Temporisation : réglable de 0,5 à 10 s 6 Symbolique selon la norme IEC Réf. 162243 7 Symboles selon la norme NEMA Réf. 8062960 2 4 6 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==