Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

153 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Composants > Électronique de commande/régulation Électronique de commande/régulation 1 Amplificateur proportionnel L’amplificateur est utilisé pour commander les distributeurs proportionnels. Il est conçu de telle manière qu’il est possible de commander soit deux aimants indépendants (1 canal), soit un distributeur à deux aimants (2 canaux), par exemple un électrodistributeur proportionnel 4/3. L’amplificateur proportionnel fonctionne donc, au choix, comme deux amplificateurs à un canal ou à deux canaux. Les entrées sont résistantes aux courts-circuits ou à la tension jusqu’à 24 V. – Valeurs de consigne : ±10 V DC, par incréments de 100 mV – Signal de commutation pour valeurs de consigne internes : 15 – 30 V DC – Sorties magnétiques : signal MLI, 24 V, 1 A max – Signal de commutation pour le déclenchement : 15 – 30 V DC – Courant de base, courant de saut : 0 – 250 mA, par pas de 1 mA – Courant maximal : 100 mA – 1 A, par pas de 5 mA – Fréquence de tramage : 100 – 250 Hz, par pas de 1 Hz Réf. 162255 2 Carte de valeurs de consigne La carte de valeurs de consigne a les fonctions suivantes : – génération programmable de valeurs de consigne – génération programmable de rampes – déroulement cyclique des valeurs de consigne – et des rampes – Chronomètre – Nombre de valeurs de consigne : 8 – Plage de tension de sortie : –10 V – +10 V Tol. ±5 mV (réglable par pas de 0,1 V) – Nombre de rampes : 4 – Durées de rampe : 0 – 10,0 s/1 V (réglable par pas de 50 ms/1 V) – Tension de commande des entrées : au moins 15 V – Débit de sortie : 1 kHz – Chronomètre : Entrée 1, temps de mesure 0 – 100 h Réf. 162256 3 Comparateur Comparateur à commutation positive avec un différentiel de commutation. Les entrées sont protégées contre les courts-circuits ou les tensions jusqu’à 24 V et 2 entrées distinctes (IN A, IN B) affectent chacune deux comparateurs indépendants. Valeurs réglables sur chaque comparateur : – Tension de consigne (-10 – +10 V), hystérésis (0 – +5 V). – Tension d’entrée (entrées A et B) : -10 – +10 V – Résistance d’entrée (entrées A et B) :> 10 kΩ – Précision d’affichage : ± 30 mV – Sorties A et B : contacts de relais sans potentiel, inverseurs – Charge du contact : 24 V DC/2 A et – 120 V AC/1 A Réf. 8185562 4 Régulateur PID Régulateur PID pour les boucles de régulation pneumatiques et hydrauliques. Le régulateur comprend les fonctions suivantes : – Alimentation électrique – Entrées différentielles – Comparateur – Éléments de régulation : élément proportionnel, élément intégral, élément différentiel – Décalage de grandeur de réglage – Point de somme – Limiteur – Sortie Réf. 162254 5 Régulateur d‘état Le régulateur d’état sert de régulateur dans les circuits de commande de positionnement pneumatiques et hydrauliques. Le régulateur comprend les fonctions suivantes : – Alimentation électrique – Entrées différentielles – Comparateur – Éléments de régulation : élément proportionnel, élément intégral, élément différentiel – Amplification totale – Décalage de grandeur de réglage – Point de somme – Limiteur – Sortie Réf. 162253 2 5 4 3 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==