157 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Composants > Capteurs/techniques de mesure Capteurs/techniques de mesure 1 2 1 Tachymètre avec contact Pour mesurer le nombre de tours d’un moteur hydraulique ou pneumatique au niveau du moyeu. – 5 – 99999 tr/min ou RPM (mesure optique) – 0,5 – 19999 tr/min ou RPM (mesure par contact) – Mémoire pour les dernières valeurs mesurées, maximales ou minimales Réf. 8062148 2 Multimètre numérique GW Instek 1 GDM-533 Le dispositif d’entrée de gamme simple pour la formation de base. – Sélection automatique et manuelle des gammes, mesure de tension continue et alternative, courant continu et alternatif, résistance, continuité du test de diode, capacité et fréquence. – Tension : 0,01 mV – 1000 V – Courant : 0,1 μA – 20 A – Résistance : 0,1 Ω – 60 MΩ – Fréquence : 1 Hz – 10 MHz – Capacité : 0,01 nF – 60 mF – Catégorie du circuit de mesure CAT III/1000 V Fourniture – Câbles de mesure – Batterie Réf. 8217596 3 3 Oscilloscope numérique Tektronix TBS1052B-EDU Oscilloscope standard pour la visualisation des relations de cause à effet dans l’initiation à l’électrotechnique. Les phénomènes évolutifs sont enregistrés et analysés sur PC. – Écran : couleur – Bande passante : 50 MHz – Canaux : 2 – Base de temps : 2,5 ns – 50 s/div – Taux d’échantillonnage : 1,0 GS/s – Résolution : 8 bits – Déviation Y : 2 mV/div – 5 V/div – Interface : USB Fourniture – Câble secteur – 2x sonde TPP0051 – Documentation Réf. 571845 4 Générateur de fonctions – Types de signaux : sinusoïdale, rectangulaire, triangulaire, TTL – Gamme de fréquence : 0,1 Hz – 500 kHz – Sortie de tension : DC – Décalage : -15 – +15 V – Tension d’amplitude : 0 – 30 V Réf. 8222730 5 Câble BNC – 4 mm, 1,6 m de long Câble avec connecteur mâle BNC et 2 connecteurs bananes (4 mm). Utilisation en combinaison avec un générateur de fonctions et un oscilloscope. Réf. 152919 Câble BNC – BNC, 0,5 m de long Réf. 158357 Connecteur BNC en T Réf. 159298 4 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==