156 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Composants > Capteurs/techniques de mesure Capteurs/techniques de mesure 6 Bouton d’arrêt d’urgence, électrique Bouton d’arrêt d’urgence, constitué d’un bouton coup-de-poing lumineux et d’un jeu de contacts à fermeture/à ouverture, intégré dans un boîtier en plastique jaune. Bouton d’arrêt d’urgence, version interrupteur à percussion, 1 contact à fermeture et 1 contact à ouverture, raccordement pour fiche mâle de sécurité de 4 mm avec barre d’alimentation, barre de masse. – Élément de commande : bouton coup-de-poing avec bague d’arrêt – Jeu de contacts : 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture – Capacité de charge du contact : 8 A maximum Réf. 183347 7 Capteur de proximité électronique Capteur de proximité magnétorésistif, actionné magnétiquement – Raccordement via des connecteurs femelles de sécurité 4 mm – Contact à fermeture de sortie de commutation (PNP) avec témoin d’état de commutation – Résistance aux courts-circuits et surcharges avec protection contre l’inversion de polarité – Tension de service : 5 – 30 V DC – Courant de sortie : 100 mA maximum – Temps de commutation (marche/ arrêt) : 1 ms maximum – Système de fixation pour la rainure de capteur 8 Réf. 2342009 1/2/3/4 Capteur de proximité Capteur de proximité avec protection contre les inversions de polarité, les surcharges et les courts-circuits. – Modèle M12 – Orientable sur 210°, encliquetable tous les 15° – Connexion électrique avec des connecteurs femelles de sécurité de 4 mm – Tension de service : 10 – 30 V DC – Fonction de sortie : contact NO (PNP) – Système de fixation rapide Quick-Fix 1/2 Capteur de proximité optique, M12 Distance de détection réglable de 70 – 300 mm, avec LED 1 Symboles selon la norme IEC Réf. 572744 2 Symboles selon la norme NEMA Réf. 8062967 3 Capteur de proximité, inductif, M12 Distance de détection de 0 à 4 mm Réf. 548643 4 Capteur de proximité, capacitif, M12 Distance de détection de 0 à 4 mm Réf. 548651 5 Contact de fin de course, électrique En appuyant sur le levier à galet, par exemple avec la came de commutation d’un vérin, le microcontact est actionné mécaniquement. Le microcontact peut être monté comme contact à fermeture, à ouverture ou inverseur. – Capacité de charge du contact : 5 A maximum – Système de fixation rapide Quick-Fix Actionnement depuis la gauche Réf. 183322 Actionnement depuis la droite Réf. 183345 1 2 3 4 5 6 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==