159 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Accessoires > Câbles de laboratoire de sécurité Accessoires Câbles de laboratoire de sécurité 1 2 3 1/2 Câbles de laboratoire de sécurité de 4 mm – Connecteur mâle avec douille de protection rigide et connecteur femelle axial – Section du câble : 1 mm2 – 1000 V CAT II – Capacité de charge : 16 A 1 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm, 98 pièces, rouges et bleus Jeu complet composé de 98 câbles de laboratoire de sécurité avec fiches mâles de sécurité de 4 mm en rouge et bleu : – 10x rouge 50 mm – 10x bleu 50 mm – 26x rouge 300 mm – 11x bleu 300 mm – 21x rouge 500 mm – 12x bleu 500 mm – 3x rouge 1000 mm – 3x bleu 1000 mm – 1x rouge 1500 mm – 1x bleu 1500 mm La troisième couleur de câble adaptée correspond aux 47 câbles de sécurité de laboratoire noirs (réf. 8092667). Réf. 8092666 2 Câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm, 106 pièces rouges, bleu et noir Jeu complet composé de 106 câbles de laboratoire de sécurité avec fiches mâles de sécurité de 4 mm en rouge, bleu et noir : – 10x rouge 50 mm – 10x bleu 50 mm – 8x noir 50 mm – 8x rouge 300 mm – 8x bleu 300 mm – 18x noir 300 mm – 8x rouge 500 mm – 8x bleu 500 mm – 18x noir 500 mm – 2x rouge 1000 mm – 3x bleu 1000 mm – 2x noir 1000 mm – 1x rouge 1500 mm – 1x bleu 1500 mm – 1x noir 1500 mm Réf. 8092668 3 Support de câbles de mesure Support de câbles de mesure mobile avec boîte de rangement. – Dimensions (L x H x P) : 54 x 135 x 54 cm – Dimensions du dépôt (L x P) : 42 x 51 cm Réf. 8043430
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==