160 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Accessoires > Organiseur Accessoires Organiseur 1/2/3/4/5 Systainer avec système T-LOC Système de valises empilables et interconnectables en matière plastique gris clair. La fermeture rotative T-LOC bleu clair pour ouvrir et relier les Systainer peut être manipulée d’une seule main. Avec quatre emplacements pour des inscriptions ou des marquages au format carte bancaire. Taille I : extérieur 105 x 396 x 296, intérieur 75 x 383 x 267 Réf. 8022295 Taille II : extérieur 157,5 x 396 x 296, intérieur 127,5 x 383 x 267 Réf. 8022296 Taille III : extérieur 210 x 396 x 296, intérieur 180 x 382 x 266 Réf. 8022297 Taille IV : extérieur 315 x 396 x 296, intérieur 285 x 382 x 266 Réf. 8022298 Taille V : extérieur 420 x 396 x 296, intérieur 384 x 381 x 265 Réf. 8022299 Dimensions H x L x P en mm. 1 2 3 4 5 7 6 Chariot à Systainers Chariot pour le transport de Systainers T-LOC et Classic-Line de tailles I à V. Quatre roulettes pivotantes, dont deux avec frein de maintien. Réf. 549789 7 Système de rangement pour EduTrainer A4 Valise avec panneaux de mousse rainurés pour recevoir les EduTrainer A4 et un couvercle à charnière avec butée en position ouverte. La plaque de séparation fournie permet de délimiter une zone de rangement des appareils de mesure et des câbles. Elle assure un accès facile à un EduTrainer de 133 mm de largeur. L’extérieur est constitué de panneaux stratifiés grainés, les arêtes sont protégées par des profilés métalliques. La valise est équipée d’une solide poignée rétractable, de deux anses verrouillables par cadenas et de pieds en caoutchouc. Elle peut accueillir jusqu’à trois EduTrainer A4 d’une largeur allant jusqu’à 399 mm et des accessoires supplémentaires. Réf. 8047571 6
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==