161 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Accessoires > Organiseur Accessoires Organiseur Bacs pour Systainer ou caissons Les composants didactiques doivent être rangés de manière lisible et sûre. Il suffit de fixer deux poignées sur les petits côtés d’un bac de votre choix et d’empiler ensuite les bacs dans le Systainer. D’ailleurs, deux grands bacs et un petit remplissent exactement un tiroir d’un caisson Learnline. 1 Bac pour Systainer ou caissons A Dimensions (L x T) : 351 x 172 mm. Pour Systainer de taille 1 – 4. Réf. 8201536 2 Bac pour Systainer ou caissons B Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 4. Réf. 8201535 3 Bac pour Systainer ou caissons C Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 4. Réf. 8201537 4 Bac pour Systainer ou caissons D Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 4. Réf. 8201534 5 Bac pour Systainer ou caissons E Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 5. Réf. 8201540 6 Bac pour Systainer ou caissons F Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 5. Réf. 8201541 7 Bac pour Systainer ou caissons G Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 5. Réf. 8201538 8 Bac pour Systainer ou caissons H Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 5. Réf. 8201539 9 Bac pour Systainer ou caissons I Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 5. Réf. 8201542 10 Bac pour Systainer ou caissons J Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 5. Réf. 8201543 11 Bac pour Systainer ou caissons K Dimensions (L x T) : 351 x 264 mm. Pour Systainer de taille 1 – 5. Réf. 8201544 12 Bac pour Systainer ou caissons L Dimensions (L x T) : 351 x 172 mm. Pour Systainer de taille 1 – 4. Réf. 8201545 13/14/15 Poignées pour bacs pour Systainer ou caissons Les poignées sont disponibles en trois hauteurs différentes, adaptées aux Systainer de taille 2 à 5 : – Poignée 80 : hauteur 80 mm – Poignée 100 : hauteur 100 mm – Poignée 150 : hauteur 150 mm La hauteur de la poignée définit la distance entre les bacs empilés les uns sur les autres dans le Systainer. Les poignées peuvent être utilisées pour tous les bacs pour Systainer ou caissons. Deux poignées sont nécessaires pour chaque bac. 13 Poignée 80 8201531 14 Poignée 100 8201532 15 Poignée 150 8201533 1 2 3 4 5 6 13/14/15 7 9 8 10 11 12
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==