168 → www.festo.com/didactic FluidSIM Concevoir. Simuler. Apprendre. Depuis plus de 25 ans, FluidSIM est le logiciel de simulation leader mondial pour la création et la simulation de schémas de circuits dans les domaines de la pneumatique, de l’hydraulique et de l’électrotechnique. FluidSIM permet d’acquérir de précieuses compétences techniques en concevant des circuits, en leur donnant vie par simulation et en les optimisant par interaction. La simulation des commandes et des processus est depuis longtemps un standard industriel qui garantit la prévention des erreurs ainsi qu’une augmentation de l’efficacité et de la qualité. Objectifs didactiques FluidSIM permet aux apprenants de développer, par la pratique, leurs compétences en matière de technique d’automatisation et de maîtriser des tâches complexes. Parmi les objectifs didactiques de FluidSIM : – Création de schémas de circuit – Identification et prévention des erreurs – Optimisation des schémas de solution grâce à des simulations interactives – Compréhension du développement de la solution – Observation des effets grâce à des simulations en temps réel Bibliothèque de composants Dans FluidSIM, les bibliothèques de composants pour la pneumatique, l’hydraulique et l’électrotechnique sont à la disposition des utilisateurs, aussi bien individuellement que collectivement. Les bibliothèques de composants comprennent des centaines de composants pneumatiques, hydrauliques, de technologie de commande, électriques et numériques et sont constamment étendues et révisées. GRAFCET FluidSIM permet de créer des représentations graphiques GRAFCET et de les inclure dans des simulations. Celles-ci comprennent : – GrafEdit : création de GRAFCET conformément à la norme – GrafView : visualisation du processus de commande représenté sous forme de GRAFCET – GrafControl : commande du processus avec le GRAFCET, y compris la simulation d’erreurs et la surveillance du processus – GrafPLC : commande indépendante du fabricant de toutes les installations de technique des fluides et électrotechniques Appareils de mesure virtuels et réels FluidSIM propose des appareils de mesure réels et virtuels à intégrer dans des circuits. Les appareils de mesure réels sont insérés avant la simulation et les instruments de mesure virtuels sont insérés soit avant, soit pendant la simulation afin d’afficher toutes les variables d’état. Contrairement aux appareils de mesure réels, les appareils de mesure virtuels n’influent pas sur les circuits. Ils indiquent ainsi les valeurs pures du circuit simulées par FluidSIM. Les appareils de mesure virtuels peuvent être utilisés aussi bien dans les circuits électriques que pneumatiques et hydrauliques. Logiciel d’apprentissage > FluidSIM Modèles et diagnostics d’erreurs FluidSIM dispose d’un nouveau concept de diagnostic. Celui-ci permet de rassembler des modèles de défauts déjà disponibles pour différents composants. Avant une simulation, il est possible de sélectionner une configuration d’erreur particulière qui aura une influence sur la simulation qui suivra. Pendant cette simulation, des appareils de mesure virtuels permettent d’identifier les composants défectueux et de les réparer ensuite virtuellement. Préparation des cours et matériel d'apprentissage FluidSIM facilite l’organisation des cours grâce au mode expert, qui permet de créer des profils et de les attribuer aux apprenants. Les profils permettent de limiter les fonctions, les composants et les modèles d’erreur, par exemple, afin que les apprenants ne s’intéressent qu’aux fonctions et aux tâches pertinentes pour eux. De plus, des contenus didactiques multimédias sont disponibles sur FluidSIM afin de rendre les cours intéressants et variés. Concevoir. Simuler. Apprendre.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==