169 → www.festo.com/didactic Logiciel d’apprentissage > FluidSIM Interfaces avec des applications pratiques Avec FluidSIM, les apprenants testent ainsi directement dans la pratique les connaissances théoriques qu’ils ont acquises. Les signaux sont transmis soit par le matériel connecté, soit par des interfaces provenant d’autres programmes. Tous les paramètres sont identiques à ceux des ensembles de formation de Festo Didactic et peuvent être adaptés en toutes dimensions aux spécificités d’autres composants. Le matériel EasyPort permet d’utiliser FluidSIM aussi bien comme commande d’installations réelles que comme remplacement de celles-ci. De plus, le standard industriel OPC-UA est pris en charge et oriente FluidSIM encore plus près de l’industrie. Variantes d’utilisation FluidSIM peut être utilisé de différentes manières. Selon la licence, les utilisateurs peuvent disposer de la version Web, de la version Windows ainsi que de l’intégration de FluidSIM dans notre portail d’apprentissage numérique Festo LX. Version Web Avec la version Web de FluidSIM, tous les utilisateurs sont indépendants de l’appareil utilisé. FluidSIM peut ainsi être utilisé partout, à tout moment et à partir de n’importe quel terminal (par ex. iPad). Actuellement, la version Web contient un nombre limité des fonctions les plus importantes. Des mises à niveau sont régulièrement intégrées, de sorte que les fonctionnalités de la version Web et de la version Windows seront à l’avenir pratiquement identiques. Version Windows La version Windows contient toutes les fonctionnalités et tous les contenus de FluidSIM. Il convient de noter que cette version ne peut être exécutée que sur des appareils équipés du système d’exploitation Windows. Une utilisation hors ligne est possible dans cette version. Intégration dans Festo LX L’intégration de FluidSIM dans Festo LX permet aux enseignants de créer des tâches de simulation directement dans Festo LX, puis aux apprenants de les traiter et de les simuler. Les utilisateurs n’ont plus besoin de passer d’un programme à l’autre. Possibilités de licence Pour la licence de FluidSIM, les deux variantes FluidSIM 365 et FluidSIM 6 sont disponibles. Avec la version licence FluidSIM 365, les utilisateurs ont accès à la version Web et Windows ainsi qu’aux fonctions de FluidSIM au sein de Festo LX. Toutes les mises à niveau sont comprises dans la licence FluidSIM 365. Dans une licence FluidSIM 6 pure, toutes les mises à niveau de la version 6 sont comprises. Les mises à niveau vers une version supérieure ne sont pas incluses, ni l’utilisation de la version Web et les fonctions de FluidSIM au sein de Festo LX. Quelle que soit la variante choisie, les utilisateurs bénéficient d’une flexibilité maximale en ce qui concerne l’utilisation des licences. Ainsi, une partie des licences peut être utilisée pour la version Web, une autre partie pour la version Windows et la partie restante pour l’utilisation de FluidSIM dans Festo LX. Le principe de la licence flottante est appliqué ici : dès qu’un utilisateur n’utilise plus activement une licence, celle-ci est disponible pour l’utilisateur suivant dans l’organisation. FluidSIM 365 – 1 an Pneumatique 8198195 Hydraulique 8198196 Électrotechnique 8198197 FluidSIM 365 – 3 ans Pneumatique 8198198 Hydraulique 8198199 Électrotechnique 8198200 FluidSIM 365 – 5 ans Pneumatique 8198201 Hydraulique 8198202 Électrotechnique 8198203 FluidSIM 6 Pneumatique 8198189 Hydraulique 8198190 Électrotechnique 8198191 FluidSIM en un coup d’œil – Création aisée et simulation interactive de schémas de circuit – Contenus adaptés aux systèmes didactiques de Festo Didactic – Différentes variantes d’utilisation : Web, Windows et via le portail d’apprentissage numérique Festo LX – Utilisation possible en ligne et hors ligne – Préparation rapide de l’apprentissage et apprentissage individuel – Apprentissage des effets des changements dans une structure technique et observation de leurs conséquences immédiates par la simulation en temps réel – Vaste bibliothèque de composants pneumatiques, hydrauliques, de technologie de commande, électroniques et numériques – Appareils de mesure virtuels et réels – Modèles d’erreurs pour développer les compétences de recherche et de prévention des erreurs
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==