Automatización de procesos y gestión del agua

→ festo.com/didactic 169 Medios de aprendizaje > Software > Simulación y control LVProSim LVProSim es un software de control de procesos gratuito especialmente diseñado para conectarse a la interfaz E/S y recopilar datos a una frecuencia de exploración rápida (100 ms). LVProSim tiene dos funciones principales: puede operar como controlador de procesos y como simulador genérico de procesos. La interfaz web facilita su uso ayudando a los estudiantes a centrarse en el aprendizaje del control de procesos. Cuando se utiliza como controlador, LVProSim supervisa los datos de la interfaz de E/S y aplica un algoritmo PID estándar para determinar la respuesta adecuada. LVProSim puede controlar dos procesos simultáneamente o utilizar sus dos controladores en modo cascada. LVProSim también ofrece un conjunto de funciones matemáticas para tratar las señales de entrada y salida. El modo de simulación permite a los estudiantes modelizar procesos de primer orden o de segundo orden. Este modo anima a los estudiantes a explorar las distintas características de un proceso, como sus constantes de tiempo, ganancia y tiempo muerto. Una vez ejecutada la simulación de un proceso genérico, los estudiantes pueden conectar el proceso simulado a un controlador y probar distintos esquemas de control. A diferencia del modo de adquisición de datos, el modo de simulación no requiere la interfaz de E/S. Por lo tanto, los estudiantes pueden experimentar con el software en su propio ordenador. LVProSim es gratuito y puede descargarse desde nuestro sitio web. EasyVeep Simulación PLC EasyVeep es un software de simulación de procesos en gráficos 2D que facilita la formación en PLC. Con EasyPort y el software de simulación EasyVeep, incluido en el volumen de suministro, se pueden controlar numerosos modelos prácticos de procesos mediante cualquier PLC. Los modelos están documentados y cumplen una amplia gama de requisitos. EasyVeep es fácil de instalar y ofrece apasionantes campos de aplicación. Entre los temas tratados figuran los siguientes: – Pantalla de 7 segmentos – Sistemas de alarma – Pasos a nivel – Ascensores – Puertas de garaje – Aparcamientos de varios niveles – Compuertas – Sistemas de clasificación – Depósitos de agua caliente – Lavadoras – Turbinas eólicas – Y mucho más EasyVeep se suministra con el EasyPort USB.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==