Encuentre su material didáctico digital en → lx.festo.com 170 Medios de aprendizaje > Software > Simulación y control Aprenda y trabaje paso a paso los fundamentos de la tecnología de control con FluidLab-PA. El EasyPort conecta el PC y el hardware real, por ejemplo, el EduKit PA, la estación de trabajo compacta MPS PA o las estaciones MPS PA. Ajustes Parametrice los valores de los sensores con factor y desfase para visualizar los valores físicos, así como la atenuación de la señal mediante filtro de valor medio para las señales de entrada analógicas. Visualización del valor físico en el campo de la unidad variable. Otras opciones de ajuste son la inversión del sentido del regulador, el desfase Y para el control continuo y la selección del modo de simulación. Menú: Medir Todos los datos binarios y analógicos del proceso, por ejemplo, los estados de señal de los sensores, las conexiones a proceso y la bomba, pueden visualizarse gráficamente y evaluarse directamente. Para el registro de la curva característica del sensor y la determinación de una respuesta escalonada se dispone de funciones como la selección de los canales de medición, el ajuste del tiempo de prueba o la evaluación del cursor con función de zoom. Menú: curva característica La curva característica de un actuador (por ejemplo, una bomba o una válvula proporcional) se examina desde distintos puntos de vista (tensión en función del caudal, caudal en función de la presión, presión en función de la tensión). Menú: controlador de 2 puntos Las aplicaciones típicas son los sistemas de control de nivel y temperatura. Menú: control continuo Experimente, configure y optimice procesos de control (controladores P, PI, PD o PID) con efecto inmediato en el proceso. Los sistemas de control pueden manejarse con un clic del ratón. Es posible documentar fácilmente el parámetro de control. Los valores medidos y la progresión de las curvas pueden documentarse exhaustivamente. El diagrama de bloques puede visualizarse como menú de funciones para todos los controladores continuos con valores numéricos actuales. Funciones del controlador industrial Funcionamiento de la planta como en un sistema de control de procesos. Se pueden especificar los valores de consigna y es posible la conmutación manual/automática del regulador. Simulación Un modelo de proceso simulado ilustra el proceso de forma idéntica al funcionamiento del hardware real. Licencia descargable, en/de/es/fr 1 año, 1 usuario 8208215 1 año, 10 usuarios 8208216 Perpetua, 1 usuario 8208217 Perpetua, 10 usuarios 8208218 Actualización, Perpetua, 1 usuario 8208219 Actualización, Perpetua, 10 usuarios 8208220 La clara estructura de menús de FluidLab-PA Process facilita la comprensión de complejos sistemas de ingeniería de procesos en una aplicación sencilla, utilizada en combinación con el EduKit PA, el puesto de trabajo compacto MPS PA, el sistema MPS PA 204 y el EDS Water Management. Varias aplicaciones, una interfaz Tanto si el sistema es real como simulado, puedes alternar entre ambos con un simple botón. Tanto si se controla el sistema directamente empleando los elementos de conmutación como si se programan secuencias independientes a través de la interfaz EzOPC de Festo Didactic, ambas opciones se implementan fácilmente mediante una navegación intuitiva por los menús. Concepto operativo Un concepto de funcionamiento coherente y unificado se aplica a todos los sistemas, tanto si gestiona el EduKit PA, el puesto de trabajo compacto MPS PA, la mezcla MPS PA 204 o, por ejemplo, el EDS Water Management – Filtración por arena. El diagrama del sistema facilita la selección entre los sistemas simulados y los reales, abordados a través del EasyPort. La inclusión de componentes reales en el diagrama del sistema proporciona una referencia rápida al sistema real. Estados de conmutación Los estados de conmutación no sólo se representan en el diagrama del sistema, sino que también se muestran y registran en diagramas de curvas. Programación Para crear su propio programa PLC o describir secuencias Grafcet, la interfaz EzOPC permite controlar tanto las simulaciones como el sistema real mediante FluidSIM, el modo de simulación CoDeSys y el software PLCSIM Advanced. Temas complementarios – Proceso de llenado con el paquete de ampliación del kit IoT – Almacenamiento directo de procesos programados simples y fijos directamente desde el software. – Integración de errores ocultos en los estados de la señal Sistemas simulados: EduKit PA, puesto de trabajo compacto MPS PA, MPS PA 204 con mezclado y filtrado; sistema de gestión del agua EDS (suministro de agua, filtración con arena, filtración por membrana). Se introducirán estaciones adicionales mediante actualizaciones/mejoras y se podrá acceder a ellas a través de Internet. Licencia descargable, en/de/es/fr 1 año, 1 usuario 8208221 1 año, 10 usuarios 8208222 Perpetua, 1 usuario 8208223 Perpetua, 10 usuarios 8208224 Actualización, Perpetua, 1 usuario 8208225 Actualización, Perpetua, 10 usuarios 8208226 FluidLab-PA Closed-Loop Centrándose en la ingeniería de control FluidLab-PA Process Introducción a la ingeniería de procesos
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==