Automatización de procesos y gestión del agua

→ festo.com/didactic 173 Medios de aprendizaje > Software > Programación de PLC El PLC Software (Step 7 Professional) es un software de programación necesario para programar los controladores lógicos programables de Siemens. El software de desarrollo WinCC Advanced es un conjunto de aplicaciones basado en Windows, producido por Siemens, que simplifica la creación de interfaces gráficas humano-máquina (HMI), como soluciones de interfaz de operador, para supervisar y controlar máquinas y procesos industriales. Una aplicación completa suministrada con WinCC puede utilizarse con un PLC S7-1500 de Siemens y un sistema didáctico de procesos industriales (LV 353X) para realizar ejercicios prácticos de control de procesos. La base de datos HMI puede cargarse directamente en un PC industrial. Sus aplicaciones también pueden diseñarse para ejecutarse en un ordenador. El curso “Interfaz humano-máquina (Siemens SIMATIC)” (ref. 590101)” está disponible y debe adquirirse por separado. Licencia, 1 usuario (perpetua) Ref. 592686 Para la configuración de SIMATIC S7- 1500/1200/300/400/WinAC, paneles SIMATIC: Trainer Package V17 STEP 7 Professional, Safety, WinCC Advanced y Unified Engineering – STEP 7 Professional, Safety, WinCC Advanced y Unified Engineering, RT y Opciones, CFC, DCC, SiVArc, Test Suite, SIRIUS, Multiuser, Teamcenter Gateway, Cloud Connector; Target, ODK, PRODIAG, OPC UA, PLCSIM Advanced, Startdrive Advanced – 6× licencia de software ilimitada – 20× licencia de prueba durante 365 días – Software en DVD o descarga – Clave de licencia en unidad flash USB – Ejecutable en Windows 10 6 usuarios (perpetua) + 20 Estudiantes (1 año), Educativo Ref. 8164650 o – STEP 7 Professional, Safety, WinCC Advanced y Unified Engineering, RT y opciones, CFC, Test Suite, Multiuser, PLCSIM Advanced, Target, ODK – 20× licencia de prueba durante 365 días – Software en DVD o descarga – Clave de licencia en unidad flash USB – Ejecutable en Windows 10 20 Estudiantes (1 año), Educatico Ref. 8164652 Software TIA Portal PLC Step 7, WinCC FactoryTalk View es un conjunto de aplicaciones basado en Windows que simplifica la creación de interfaces gráficas humano-máquina (HMI), como soluciones de interfaz de operador, para supervisar y controlar máquinas y procesos pequeños. Esta versátil conjunto de aplicaciones es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluidos PLC y controladores Foxboro, y constituye una solución de desarrollo de sistemas de control distribuido de primera elección. Las aplicaciones HMI se desarrollan y editan utilizando FactoryTalk View Studio, que también tiene opciones de tiempo de ejecución limitado de dos horas para probar su interfaz. Puede cargarse una aplicación completa directamente en un terminal gráfico de pantalla táctil, ya que incluye un software de ejecución integrado. Sus aplicaciones también pueden diseñarse para ejecutarse en un ordenador, pero para ello es necesario adquirir FactoryTalk View Machine Edition Station Runtime. FactoryTalk View Studio ME Licencia única en CD-ROM Educativo 588384 Comercial 588385 FactoryTalk View ME Station Licencia única en CD-ROM Educativo 588397 Comercial 588390 Estación FactoryTalk View SE Licencia única en CD-ROM (46968-5) Educativo 588400 Comercial 588401 FactoryTalk View

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==