Automatización de procesos y gestión del agua

Encuentre su material didáctico digital en → lx.festo.com 172 Medios de aprendizaje > Software > Programación de PLC Studio 5000 Logix Designer Studio 5000 Logix Designer es una aplicación basada en Windows producida por Rockwell Software. La versión completa puede utilizarse para crear programas para PLC, mientras que la versión lite puede utilizarse para crear programas para los PLC CompactLogix. Studio 5000 Logix Designer ofrece una potente interfaz integrada que permite a los usuarios crear programas con facilidad utilizando cuatro lenguajes de programación: lógica de escalera, texto estructurado, bloques de función secuenciales y esquema de bloque de funciones. El software permite a los estudiantes concentrarse más en los aspectos lógicos de la programación del PLC en lugar de perder el tiempo en sintaxis complejas. También incluye edición vía arrastrar y soltar, funciones de búsqueda y sustitución, así como herramientas para la verificación de programas antes de su ejecución en un PLC. Studio 5000 Logix Designer puede usarse para programar un PLC a través del puerto RS-232 o bien mediante un enlace Ethernet. El software incluye RSLinx lite, el cual garantiza la funcionalidad necesaria para su compatibilidad con RSLogix y RSNetWorx. El software RSLogixMicro es una herramienta destinada al diseño e implementación de programas de lógica en escalera para procesadores de la familia Allen-Bradley MicroLogix (no puede usarse con controladores SLC 500). Es una aplicación basada en Windows producida por Rockwell Software que permite la programación del PLC utilizando un ordenador personal. La lógica en escalera de forma libre de RSLogix Micro permite a los estudiantes concentrarse en la lógica de la aplicación en lugar de utilizar la sintaxis adecuada al editar los programas. Otras prestaciones de RSLogix Micro facilitan en gran medida la programación del PLC, como por ejemplo, la verificación de proyectos, la edición vía arrastrar y soltar, así como las funciones de búsqueda y sustitución. El PLC puede programarse o bien a través de una conexión RS-232 o bien un puerto Ethernet en el procesador de PLC. Este software viene con RSLinx, que proporciona conectividad entre el PLC y el ordenador. RSLogix Micro Licencia única en CD-ROM Educativo 587552 Comercial 587555 El complemento de software de lógica difusa incluye Fuzzy Designer, un complemento para RSLogix 5000 que permite diseñar e implementar algoritmos de lógica difusa en un controlador de la familia Logix 5000. Fuzzy Designer incluye una amplia biblioteca de componentes para ayudar al usuario a construir rápidamente sus algoritmos, que pueden utilizarse en cualquier programa RSLogix 5000. Complemento de software de lógica difusa Licencia única en CD-ROM Educativo 587902 Comercial 587903 RSLogix Micro, Complemento Fuzzy Logic Studio 5000 Logix Designer Lite Edition Licencia única en CD-ROM Educativo 587890 Comercial 587892 Studio 5000 Logix Designer Full Edition Licencia única en CD-ROM Educativo 587895 Comercial 587894

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==