Siłownik znormalizowany DSNU-16-20-PPS-A

1908276

GTIN 4052568108571

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
120.6 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym